Данный учебный курс предназначен для будущих специалистов по электронному оборудованию и направлен на практическое изучение функций защиты двигателя. В ходе курса участники обучения узнают, как не допускать перегрузок двигателей, и следовательно, предупреждать простои оборудования.
Отработка практических навыков мониторинга нагрузки двигателя на производстве и защиты от перегрузки

На современном производстве с высоким объемом выпуска готовой продукции простой из-за перегрузки двигателя может стоить очень дорого. Поэтому будущие спестуалисты по электронному оборудованию (MT, EBT, EMA, EAT, EAFT, EGS) должны знать все о способах защиты двигателей.
На базе темы 8 «Подбор и интеграция приводов» мы разработали практический курс обучения с использованием стандартного промышленного оборудования. Обучающий модуль об автоматах защиты двигателей (MSS) входит в серию из шести методических пособий для электромехаников.
Будущие эксперты узнают на практике, как защитить цепи и двигатели на промышленных предприятиях. Дидактический модуль MSDS содержит практические занятия с использованием электроприводных приводов или инверторов частоты.
Испытанные промышленное оборудование и средства защиты для отработки практических навыков
Стандартные промышленные средства защиты, такие как микропрерыватели трехфазных цепей, автоматы защиты двигателей и реле тепловой перегрузки, позволят на практике отработать полученные знания.
Прерыватель цепи с функцией защитной блокировки подает питание 400 В. Участники обучения смогут по сигнальным лампам определить наличие напряжения фазы.
Мы будем рады Вам помочь.
- Для этого у нас достаточно педагогического опыта и знаний
- По месту эксплуатации оборудования под руководством наших специалистов
- С использованием наших грамотных образовательных программ и материалов
Ваши преимущества
-
Приобретение практического опыта
За счет использования стандартных промышленных компонентов и средств защиты, а также электрического оборудования с функцией визуализации. -
Повышение квалификации
За счет использования индивидуализированных методических пособий, предназначенных для отработки навыков безопасной эксплуатации сложного автоматизированного оборудования. -
Безопасное обучение
За счет безопасного использования токоведущих компонентов и прерывателей цепей с функцией блокировки.
Компоненты и технические характеристики
- Прерыватель цепи трехфазного тока:
- Номинальный ток
- Характеристика выключения K
- Размыкание цепи трехфазного тока посредством механической муфты прерывателя цепи трехфазного тока
- Автомат защиты двигателя:
- Диапазон настройки 1–1,6 A
- Контроль перегрузки и короткого замыкания
- Удобная индикация состояния переключения и визуальный индикатор на передней панели реле защиты от короткого замыкания
- Реле тепловой перегрузки:
- Диапазон настройки 1–1,4 A
- 1 нормально разомкнутый/1 нормально замкнутый дополнительный контакт
- кнопка проверки для проверки работы
Практические лабораторные занятия
- Установка предохранителей для электрических сетей и асинхронных двигателей переменного тока
- Настройка автоматов защиты двигателей и реле тепловой перегрузки
- Измерение электрических величин (напряжение и ток)
- Анализ кривых рабочих характеристик с использованием документации производителя в реальных условиях нагрузки или перегрузки
Сфера применения
Обучающий модуль предназначен для технических колледжей или проведения тренингов для
- специалистов по электронному оборудованию (MT, EBT, EMA, EAT, EAFT, EGS)
- инженеров-механиков
- специалистов по автоматизированному оборудованию