Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии F..DR.. являются идеальным решением для любой отрасли производства, где компактность оборудования имеет решающее значение. Благодаря миниатюрной конструкции они оптимальны в установке.
Приводы с большим вращающим моментом: плоский цилиндрический редуктор и трехфазный двигатель оптимизированной производительности

Компактные приводные решения в первую очередь подходят для конвейеров и технологического проектирования. Размещение оборудования на производстве часто исключает наличие большого пространства под установку приводов.
Для таких случаев мы предлагаем плоские цилиндрические мотор-редукторы серии F..DR.... Воспользуйтесь преимуществами конструкции и компактностью наших плоских цилиндрических мотор-редукторов серии F..DR...
Благодаря модульной системе, позволяющей комбинировать по желанию клиента редукторы и двигатели, наше оборудование соответствует любым требованиям, в том числе узкоотраслевым.
Наши плоские цилиндрические мотор-редукторы серии F..DR.. со сплошными или полыми валами представляют собой высокоуниверсальное решение. На этапе подбора двигателя Вам доступен полный ассортимент наших трехфазных асинхронных двигателей.
Мощные плоский цилиндрический мотор-редуктор – это компактное решение, отличающееся динамичностью и надежностью.
Экономия времени и денег
Выбрав один из наших мотор-редукторов, Вы уже сэкономили время и деньги на подборе оборудования и планировании проекта. Это стало возможным благодаря модульной системе, поддерживающей различные варианты комбинирования редукторов и двигателей. Тем самым Вы сможете снизить эксплуатационные расходы, справедливо рассчитывая на длительный срок эксплуатации и простоту технического обслуживания, что является неотъемлемыми характеристиками оборудования нашей марки.
Сконфигурируйте свое собственное оборудование
- Подробная информация о Вашем индивидуализированном изделии
- Данные и САПР-документация для Вашей конфигурации
- Возможность напрямую запросить расценки или разместить заказ
Ваши преимущества
-
Широкий диапазон вариантов
так как компактные плоские цилиндрические мотор-редукторы предлагают Вам широкий спектр мощностей и максимальную вариативность. -
Экономия пространства
так как плоские цилиндрические мотор-редукторы представляют собой компактное решение, открывающее дополнительные возможности по внедрению в производство.
Особенности
Плоские цилиндрические редукторы
- Компактная конструкция для ограниченного монтажного пространства
- Также возможен вариант исполнения с уменьшенным люфтом
- Доступные исполнения:
- напольный монтаж или монтаж на фланцах
- Конструкции на фланце B5 или B14
- Со сплошным валом или с полым валом
- С полым валом со шпоночным соединением, усадочным диском, шлицевым полым валом или TorqLOC®
Трехфазные двигатели
Скомбинируйте цилиндрические редукторы с нашими двигателями переменного тока:
серии DR..
Конструкция | Класс эффективности | Количество полюсов | Питание кВт |
---|---|---|---|
DRS.. | Стандарт эффективности IE1 | 2-,4- или 6-полюсный | 0.18 – 225 |
DRE.. | IE2, высокая эффективность | 2-,4- или 6-полюсный | 0.25 – 225 |
DRN.. | IE3, эффективность преимум-класса | 4-полюсный | 0.75 – 200 |
DRP.. | IE3, эффективность преимум-класса | 2-,4- или 6-полюсный | 0.37 – 160 |
DRU.. | IE4, эффективность преимум-класса | 4-полюсный | 0.18 – 3 |
Серии DR…J (линейные двигатели с постоянным магнитом)
Конструкция | Класс эффективности | Питание кВт |
---|---|---|
DRE..J | IE2, высокая эффективность | 0.37 – 4.0 |
DRP..J | IE3, эффективность преимум-класса | 0.37 – 4.0 |
DRU..J | IE4, эффективность преимум-класса | 0.18 –3.0 |
Технические данные
Плоские цилиндрические мотор-редукторы серии F
с 4-полюсным двигателем DR63:
Редуктор | Двигатель | ||
---|---|---|---|
Типоразмер редуктора | Maмакс. Редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
37 | 200 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
47 | 400 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
57 | 600 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
657 | 820 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
77 | 1500 | 63S4 – 63L4 | 0.12 – 0.25 |
87 | 3000 | – | – |
97 | 4300 | – | – |
107 | 7840 | – | – |
127 | 12000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |
с 4-полюсным двигателем DRS/IE1:
Редуктор | Двигатель | ||
---|---|---|---|
Типоразмер редуктора | Maмакс. Редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
37 | 200 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
47 | 400 | 71S4 – 100M4 | 0.18 – 3 |
57 | 600 | 71S4 – 132M4 | 0.18 – 7.5 |
67 | 820 | 71S4 – 132MC4 | 0.18 – 9.2 |
77 | 1500 | 71S4 – 160M4 | 0.18 – 11 |
87 | 3000 | 71M4 – 180HC4 | 0.55 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
107 | 7840 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 12000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
с 4-полюсным двигателем DRE/IE2:
Редуктор | Двигатель | ||
---|---|---|---|
Типоразмер редуктора | Maмакс.Редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
37 | 200 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
47 | 400 | 80S4 – 100LC4 | 0.37 – 3 |
57 | 600 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
67 | 820 | 80S4 – 160S4 | 0.37 – 7.5 |
77 | 1500 | 80S4 – 160MC4 | 0.37 – 11 |
87 | 3000 | 80S4 – 180LC4 | 0.37 – 22 |
97 | 4300 | 80S4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 7840 | 100M4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
127 | 12000 | 132M4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 18000 | 160M4 – 315L4 | 9.2 – 200 |
с 4-полюсным двигателем DRN/IE3:
Редуктор | Двигатель | ||
---|---|---|---|
Типоразмер редуктора | Maмакс. Редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
37 | 200 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
47 | 400 | 80M4 – 100L4 | 0.75 – 3.0 |
57 | 600 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
67 | 820 | 80M4 – 132M4 | 0.75 – 7.5 |
77 | 1500 | 80M4 – 160L4 | 0.75 – 15 |
87 | 3000 | 80M4 – 200L4 | 0.75 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 7840 | 100LS4 – 250M4 | 2.2 – 55 |
127 | 12000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 18000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
с 4-полюсным двигателем DRU..J/IE4:
Редуктор | Двигатель | ||
---|---|---|---|
Типоразмер редуктора | Maмакс. редуктор Н·м |
Типоразмер | Питание кВт |
27 | 130 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
37 | 200 | 71SJ4 – 90LJ4 | 0.18 – 1.5 |
47 | 400 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
57 | 600 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
67 | 820 | 71SJ4 – 100MJ4 | 0.18 – 2.2 |
77 | 1500 | 71SJ4 – 100LJ4 | 0.18 – 3.0 |
87 | 3000 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
97 | 4300 | 71MJ4 – 100LJ4 | 0.37 – 3.0 |
107 | 7840 | – | – |
127 | 12000 | – | – |
157 | 18000 | – | – |
Сфера применения
- Системы перемещения грузов
- Цепные транспортеры
- Применение в технологических процессах
- Прессы
- Экструдеры
- Шнековые конвейеры
- Портальные краны