Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с серводвигателем

Точность, динамика и высокие обороты: Наши малогабаритные и легкие угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с серводвигателем предоставляют широкие возможности для их использования, в особенности в тех промышленных процессах, где требуются малый вращающий моменты.

Компактные приводы для Вашего узкоспециального производства.

Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с серводвигателем
Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с серводвигателем W..CMP..
Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с серводвигателем W..CMP..

Наши угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с серводвигателем представляют собой впечатляюще компактное решение за счет малых габаритов и исключительно небольшой массы. Их конструкция специально предназначена для работы на высоких оборотах. За счет алюминиевого корпуса, позволяющего уменьшить массу, оборудование отличается высокой точностью и динамичностью.

Еще на этапе планирования и проектирования положитесь на одного производителя, предлагающего широкий ассортимент компактного оборудования. Мы предлагаем 5 типоразмеров редукторов SPIROPLAN® и 7 типоразмеров двигателей серии CMP.. .

Адаптивность оборудования повышается еще больше за счет снижения его массы и широкого выбора предлагаемых исполнений. С этой точки зрения мы предлагаем как исполнение со сплошным валом и шпоночным соединением, так и исполнение с полым валом со шпоночным соединением. Оба исполнения также предлагаются для фланцевого монтажа.

Все вышеперечисленное делает угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® с серводвигателем серии W..CMP.. универсальным решением для Вас. Особенно в тех случаях, когда требуется передача малого вращающего момента 180 Нм.

Сконфигурировать собственное оборудование

  • Подробная информация о Вашем индивидуализированном изделии
  • Данные и САПР-документация для Вашей конфигурации
  • Прямой запрос коммерческого предложения или прямое размещение заказа
Настроить продукт

Ваши преимущества

  • Точность реализации

    так как малогабаритные и легкие сервоприводы характеризуются быстрым и точным встраиванием.
  • Экономия пространства

    так как угловые мотор-редукторы могут оптимально встраиваться в любую архитектуру.
  • Воспользуйтесь преимуществами широкого выбора

    так как наша модульная система двигателей серии CMP состоит из семи типоразмеров.

Особенности

Надежный угловой редуктор

  • Надежный угловой редуктор
    • Износостойкий SPIROPLAN® передача (сочетание материалов сталь-сталь) и специальный шаг зацепления
    • Минимизированные затраты на трение, оптимизированная механическая эффективность, сниженное энергопотребление
    • Отсутствие вибрации во время хода/работы
  • Небольшие передаточные числа обеспечивают высокую мощность двигателя и высокую скорость
  • Легкий алюминиевый корпус
  • Монтаж:
    • За счет идентичных расстояний и высот вала между отверстиями в лапе и поверхностью возможно много различных вариантов монтажа
  • Монтаж редукторов с типоразмерами W10, W20, W30:
    • Количество масла не зависит от монтажного положения оборудования с этими типоразмерами.
  • Доступные исполнения:
    • напольный монтаж или монтаж на фланцах
    • Конструкции на фланце B5 или B14
    • Со сплошным валом или с полым валом
    • Монтаж адаптера
  • Монтаж асинхронного двигателя:
    • на редуктор с типоразмерами W10, W20, W30: Непосредственный монтаж двигателя
    • на редукторе типоразмеров W37, W47: Монтаж фланца двигателя
  • Дополнительно представлен:

Синхронный серводвигатель

  • Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой способности двигателей к перегрузкам
  • Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
  • Вращающий момент на холостом ходу 0,5–95 Нм
  • Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
  • Высокие рабочие характеристики соосных редукторов
  • Прямой монтаж двигателя и редуктора из нашей модульной системы

Технические данные

Угловые мотор-редукторы SPIROPLAN® для сервопривода серии W с двигателем CMP..

Закрыть таблицу
Редуктор Двигатель
Типоразмер редуктора Типоразмер Диапазон вращающего момента MaDyn
Н·м
10 - -
20 - -
30 - -
37 40M– 71M 11 – 130
47 50S – 80S 16 – 215
Здесь находится сохраненная таблица.

Сфера применения

  • Упаковочные машины
  • Системы сортировки и складирования
  • Конвейерные ленты
  • Пошаговые спусковые устройства

Похожие продукты

Последнее посещение