Цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем

Цилиндрические мотор-редукторы для сервопривода из нашей модульной системы предоставляют пользователям бесконечное количество вариантов. Вы сможете сконфигурировать выбранный привод в соответствии с производственной задачей.

Сила, точность, динамика: мотор-редукторы с серводвигателем для Вашей области применения

Цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем
Цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем R..CMP..
Цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем R..CMP..

Сэкономьте время и воспользуйтесь преимуществами модульного подхода к нашим цилиндрическим мотор-редукторам с серводвигателем R.. CMP.. . Как результат, Вы в любом случае получаете привод, соответствующий Вашим конкретным требованиям.

Кроме того, мы предлагаем практичный инструмент для конфигурации нашего оборудования. Вы узнаете, что в наших цилиндрических мотор-редукторах с серводвигателем заложен впечатляющий потенциал для Вашего производства. В особенности данное утверждение справедливо для производств со строгими требованиями к компактности и точности. С помощью цилиндрических мотор-редукторов с серводвигателем серии R..CMP.. Вы сможете внедрить исключительно сложные промышленные процессы. Как результат, повышение производительности и эффективности полного комплекса производственного оборудования.

Положитесь на наш широкий ассортимент комплектующих для цилиндрических мотор-редукторов с серводвигателем. С его помощью мы способны сделать процесс планирования и внедрения оборудования более гибким и комплексным. Наши цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем серии R..CMP.. – неизменно правильный выбор, в особенности благодаря своей небольшой массе. Вы экономите установочное пространство и по максимуму эксплуатируете монтажные варианты.

Диапазон вращающего момента нашего оборудования в пределах от 50 до 6000 Нм свидетельствует о его мощности и точной динамике.

Сконфигурируйте свое собственное оборудование

  • Подробная информация о Вашем индивидуализированном изделии
  • Данные и САПР-документация для Вашей конфигурации
  • Прямой запрос коммерческого предложения или прямое размещение заказа
Настроить продукт

Ваши преимущества

  • Повышение мощности

    так как цилиндрические мотор-редукторы с серводвигателем серии R..CMP.. развивают большой вращающий моменты и отличаются высокой энергоэффективностью благодаря своей конструкции.
  • Воспользуйтесь преимуществами широкого выбора

    так как наши модульные двигатели CMP.. для цилиндрических мотор-редукторов для сервопривода предоставляют бесконечное количество возможностей для внедрения оборудования.
  • Варианты установки

    за счет небольшой массы и компактности оборудование допускается несколько вариантоы установки.

Особенности

Редукторы цилиндрические

Серия RX

  • Высокоэффективные одноступенчатые цилиндрические редукторы в 6 типоразмерах
  • До 830 Н·м
  • Высокая частота вращения входного вала
  • Передаточные числа до i = 8,65
  • Доступно для напольного и настенного монтажа с фланцами

Серия R

  • Одиннадцать типоразмеров, 2-и 3-ступенчатые, оптимальное соотношение производительности и компактности
  • Передаточные числа с частой градацией до i = 289,74; или i = 27001 для двухступенчатых редукторов
  • Доступно для напольного и настенного монтажа с фланцами
  • Также возможен вариант исполнения с уменьшенным люфтом

Синхронные серводвигатели

  • Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой способности двигателей к перегрузкам
  • Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
  • Вращающий момент на холостом ходу 0,5–95 Н·м
  • Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
  • Высокие рабочие характеристики соосных редукторов
  • Прямой монтаж двигателя и редуктора из нашей модульной системы

Технические данные

Цилиндрические мотор-редукторы

Серия RX (одноступенчатые) с двигателем CMP..

Закрыть таблицу
Редуктор Двигатель
Типоразмер редуктора Типоразмер Диапазон вращающего момента MaDyn
Н·м
57 50S – 112S 6,6–90 Н·м
67 50S – 112S 8,3–162 Н·м
77 63S – 112M 15–305 Н·м
87 71S – 112E 41–540 Н·м
97 80S – 112H 87–800 Н·м
107 100S – 112E 114–1120 Н·м
Здесь находится сохраненная таблица.

Серия R с двигателем CMP..

Закрыть таблицу
Редуктор Двигатель
Типоразмер редуктора Типоразмер Диапазон вращающего момента MaDyn
Н·м
07 40M 12 – 51
17 50S 19 – 86
27 40M – 80S 12 – 144
37 40M – 80S 13 – 205
47 50S – 112S 19 – 305
57 50S – 112S 25 – 455
67 50S – 112S 25 – 665
77 63S – 112M 57 – 900
87 71S – 112E 133 – 1550
97 80S – 112E 290 – 3090
107 80L – 112E 510 – 4360
127 80L – 112E 448 - 6920
Здесь находится сохраненная таблица.

Сфера применения

  • Пищевая промышленность
  • Упаковочные машины
  • Упаковочные/распаковочные машины
  • Укладчики паллет и упаковочные машины
  • Системы сортировки и складирования
  • Конвейерные ленты
  • Пошаговые спусковые устройства
  • Оборудование для переработки шин, резины и пластмассы
  • Координатные системы перемещения, координатные системы подъема и дополнительные координатные системы
  • Устройства позиционирования

Похожие продукты

Последнее посещение