Серводвигатель и надежный конический редуктор могут отлично проявить себя в широком диапазоне областей применения. Воспользуйтесь преимуществами двигателей CMP.. с отличными динамическими характеристиками и конических редукторов с высокой удельной мощностью.
Эффективные конические мотор-редукторы для долгих лет эксплуатации.

Наши конические мотор-редукторы серии с серводвигателем K..CMP.. объединяют сервотехнологию CMP.. синхронных серводвигателей с испытанными на практике коническими редукторами.
Мощные и высокодинамичные серводвигатели серии CMP.. двигатели из модульной системы гарантируют передачу мощности необходимого уровня. Испытанный на практике конический редуктор серии K: надежное функционирование и долговечность. Модели серии также отличаются исключительно высоким уровнем эффективности. Это в равной степени относится как к вращающему моменту, так и к частоте вращения входного вала.
В результате благодаря коническим мотор-редукторам с серводвигателем серии K..CMP.. Вы сможете внедрить различные технологические процессы, требующие высокой точности. Оборудование отличается невероятной гибкостью и поддерживает вращающий момент в диапазоне от 80 до 8000 Нм.
Сконфигурируйте свое собственное оборудование
- Подробная информация о Вашем индивидуализированном изделии
- Данные и САПР-документация для Вашей конфигурации
- Возможность запросить коммерческое предложение
Ваши преимущества
-
Экономия средств на техническом обслуживании
так как передача мотор-редукторов с серводвигателем отличается надежной конструкцией, в которой используются неизнашиваемые детали. -
Оптимальное планирование
так как мотор-редуктор объединяет в себе характеристики сервоборудования с характеристиками стандартных двигателей и редукторов.
Особенности
Конические редукторы (двух- и трехступенчатые)
- Высокая эффективность
- Шлицы с высоким сопротивлением износу
- Длительный, не требующий техобслуживания срок эксплуатации
- Можно комбинировать с двигателями из нашего портфолио
Типоразмеры от K..37 до K..107 (трехступенчатые)
- Также имеются двухступенчатые редукторы для очень малых вторичных оборотов
- Исполнение со сниженным люфтом
- Доступные исполнения:
- напольный монтаж или монтаж на фланцах
- Конструкции на фланце B5 или B14
- Со сплошным валом или с полым валом
- С полым валом со шпоночным соединением, усадочным диском, шлицевым полым валом или TorqLOC®
Типоразмеры K..19–K..49 (двухступенчатые)
- Эффективности редуктора превышает 90 %
- Алюминиевый корпус типоразмеров K..19 и K..29 делает их особенно легкими
- Типоразмеры K..39 и K..49 особенно прочны и устойчивы при кручении благодаря корпусу из серого чугуна
- Двухступенчатая конструкция с низкой потерей мощности
- В комбинации с одним из самых небольших по размерам двигателем в результате получается: компактный и легкий привод
- Три основные продольные балки обеспечивают оптимальное подключение к оборудованию клиента даже в экстремальных условиях монтажа
- Доступные исполнения:
- для напольного и настенного монтажа с фланцами
- Со сплошным валом или с полым валом
- Полый вал со шпоночным соединением или усадочным диском
Синхронные серводвигатели
- Высокие характеристики динамичности серии CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой способности двигателей к перегрузкам
- Оптимизированная производительность и компактная конструкция за счет использования самых современных технологий при производстве катушек и магнитов
- Вращающий момент на холостом ходу 0,5–95 Н·м
- Дополнительное исполнение двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для любых областей применения, где требуются высокие моменты инерции под нагрузкой
- Высокие рабочие характеристики соосных редукторов
- Прямой монтаж двигателя и редуктора из нашей модульной системы
Технические данные
Конические мотор-редукторы серии К для сервопривода c двигателем CMP..
Редуктор | Двигатель | |
---|---|---|
Типоразмер редуктора | Типоразмер | Диапазон вращающего момента MaDyn Н·м |
19 | 40M– 71M | 16 – 88 |
29 | 50S – 71M | 16 – 143 |
39 | 50S – 80S | 23 - 410 |
49 | 63S – 100S | 43 - 605 |
37 | 40M– 71M | 15 – 240 |
47 | 50S – 80S | 29 – 435 |
57 | 50S – 112S | 38 – 665 |
67 | 50S – 112S | 42 – 920 |
77 | 63S – 112M | 77 – 1550 |
87 | 71S – 112E | 205 – 3240 |
97 | 80S – 112E | 765 – 4710 |
107 | 100S – 112E | 565 – 9090 |
Сфера применения
- Пищевая промышленность
- Упаковочные машины
- Упаковочные/распаковочные машины
- Укладчики паллет и упаковочные машины
- Системы сортировки и складирования
- Конвейерные ленты
- Пошаговые спусковые устройства
- Оборудование для переработки шин, резины и пластмассы
- Координатные системы перемещения, координатные системы подъема и дополнительные координатные системы
- Устройства позиционирования