• Наши специалисты понимают вашу отрасль и предъявляемые в ней требования.
  • Наша глобальная сеть гарантирует доступность товара в любое время и в любом месте.
  • У нас есть опыт и инструменты, позволяющие предлагать оптимальную поддержку и консультации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Полная мощность
благодаря большому крутящему моменту сразу после запуска и высокой допустимой внешней радиальной нагрузки.

Простая регулировка оборотов
с помощью мотор-редукторов с вариатором Вы сможете самостоятельно бесступенчато регулировать скорость с помощью маховика или дистанционного органа управления.

Механическая регулировка скорости возможна в диапазоне мощности до 45 кВт

Мотор-редукторы с механическим регулированием скорости представляют собой простую, надежную и бюджетную альтернативу для большинства систем перемещения грузов и технологического проектирования. Справедливость этого утверждения основана на возможности самостоятельного бесступенчатого регулирования скорости: механически с помощью маховика или дистанционно. Для этого не требуются дорогостоящие шкафы управления или преобразователи частоты.

Мы предлагаем на выбор две серии: VARIBLOC®с широким поликлиновым ремнем, мощностью до 45 кВт и диапазоном регулирования частоты вращения 1:4, 1:6 и 1:8. VARIMOT® с фрикционным диском мощностью до 2,2 кВт и диапазон регулирования частоты вращения 1:5.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация Система крепления TorqLOC® с полым валом Защита поверхности и коррозии Кодирующие системы Другие дополнительные функции
  • Диапазон мощностей до 45 кВт
  • Диапазоны настройки скорости: 1:4, 1:6 и 1:8
  • U-образный или Z-образный поток мощности
  • Многочисленные возможные комбинации с редукторами
  • Для множества исполнений
  • Для простой адаптации под самые разнообразные конструкции машин
  • Исполнения, предполагающие крепление на лапах и фланце, также могут использоваться для прямого привода силовых машин без понижающего редуктора.
  • Допускается комбинация с двигателями из модульной системы с классами эффективности IE1–IE2
  • Гибкие решение за счет точно откалиброванных передаточных отношений понижающих редукторов в соответствии с типоразмером
  • Простое управление с помощью маховика или дистанционного органа управления
VARIBLOC®
Размер
Макс. мощность двигателя, 4-полюса Возможный поток мощности Макс. диапазон регулировки для вариантов исполнений
IE1
кВт
IE2
кВт
Вентилируемый Невентилируемый
VU / VZ 01 0,55 U + Z 1:6
VU / VZ 11 1,1 0,75 U + Z 1:8 1:6
VU / VZ 21 3 2,2 U + Z 1:8 1:6
VU / VZ 31 5,5 4 U + Z 1:8 1:6
VU / VZ 41 11 9,2 U + Z 1:6 1:4
VU 51 22 22 Только U 1:6
VU 6 45 45 Только U 1:4
  • Простые конвейерные системы
  • Насосы
  • Винтовые конвейеры
  • Промышленность строительных материалов
  • Проектирование специальных машин
  • Диапазон мощностей до 2.2 кВт
  • Диапазон регулирования частоты вращения 1:5
  • Контактное давление между приводным шкивом и фрикционным кольцом, необходимое для передачи крутящего момента, устанавливается автоматически.
  • Частоту вращения можно регулировать, даже когда мотор-редуктор неподвижен
  • Исполнения, предполагающие крепление на лапах и фланце, также могут использоваться для прямого привода силовых машин без понижающего редуктора.
  • Может комбинироваться с электродвигателями модульной системы DR..
  • Гибкие решение за счет точно откалиброванных передаточных отношений понижающих редукторов в соответствии с типоразмером
  • Простое управление с помощью маховика или дистанционного органа управления
VARIMOT®
Размер
Макс. мощность двигателя
кВт
Макс. диапазон настройки
D16 1,1 1:5
D26 2,2 1:5
  • Простые конвейерные системы
  • Насосы
  • Мешалки
  • Промышленность строительных материалов
  • Проектирование специальных машин