Мотор-редукторы из нержавеющей стали

Высококачественная нержавеющая сталь и поверхность, оптимизированная для проведения очистки. Наши мотор-редукторы из нержавеющей стали серии KES37 (цилиндро-конические) и серии RES37 (цилиндрические) идеально подходят для производств с высоким уровнем требований к гигиене.

Гигиена превыше всего: Оптимизированная эффективность, незначительные требования к техническому обслуживанию и длительный срок эксплуатации

Мотор-редукторы из нержавеющей стали
Мотор-редукторы KES37 и RES37 из нержавеющей стали
Мотор-редукторы KES37 и RES37 из нержавеющей стали

Строгие требования к гигиене и простоте очистки? Мы предлагаем идеальное решение для производственных помещений с высоким уровнем требований к гигиене и регулярной интенсивной очистке.

Благодаря форме корпуса мотор-редукторы серий KES37 и RES37 из нержавеющей стали очень удобно чистить. Корпус целиком изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Поверхность корпуса защищена от образования вмятин и скопления грязи, поэтому мотор-редуктор легко чистить. Конструкция мотор-редуктора не предполагает установки вентилятора, поэтому в воздухе рядом с оборудованием исключено появление облаков пыли и мусора.

Малые габариты и компактная конструкция мотор-редукторов серий KES37 и RES37 из специальной стали делает их удачным решением для различных типов производств с высокими требованиями к санитарным нормам, например, в пищевой промышленности, на заводах по производству напитков или на фармацевтических предприятиях. За счет своей конструкции эти мотор-редукторы не требуют частого технического обслуживания и имеют длительный срок эксплуатации. В дополнение к вышесказанному высококачественная специальная сталь корпуса защищает его от коррозии и делает крайне устойчивым к воздействию кислот и щелочей. А благодаря оптимизированной эффективности эти мотор-редукторы являются также исключительно рентабельными и способны развивать вращающий момент до 200 Нм.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей международной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.

Ваши преимущества

  • Поддержание гигиены на рабочем месте

    Мотор-редукторы из нержавеющей стали имеют поверхность, которую легко чистить.
  • Компактный монтаж

    Цилиндро-конические мотор-редукторы серии KES37 представляют собой угловые редукторы прямого монтажа, что способствует экономии установочного пространства.
  • Бесперебойное производство

    Наши мотор-редукторы серий KES37 и RES37 из нержавеющей стали характеризуются долговечностью.

Особенности

  • Использование в производственных помещениях, подвергающихся интенсивной очистке
  • Использование в конструкции высококачественной нержавеющей стали
  • Редукторы с оптимизированной эффективностью
  • Легко очищаемая поверхность благодаря специальной конструкции корпуса
  • Небольшие эксплуатационные расходы и длительный срок службы
  • Высокая степень устойчивости к кислотам и щелочам
  • Минимальное количество углублений, где может собираться грязь или жидкость

Технические данные

Мотор-редуктор из нержавеющей стали в гигиеническом исполнении.

Тип редуктора KES37

Закрыть таблицу
Передаточное число редуктора i 3.98 – 106.38
Макс.вращ.момент на вых.валу Н·м 200
Здесь находится сохраненная таблица.

Мотор-редуктор из нержавеющей стали в гигиеническом исполнении.

Тип редуктора RES37

Закрыть таблицу
Передаточное число редуктора i 3.41 – 134.83
Макс.вращ.момент на вых.валу Н·м 200
Здесь находится сохраненная таблица.

Сфера применения

  • Конвейерные ленты в пищевой промышленности и производстве напитков
  • Молочные продукты, сыроварни и переработка молока
  • Фармацевтическое производство
  • Косметическая промышленность
  • Мясоперерабатывающая промышленность
  • Бутилирование и производство напитков
  • Лабораторное оборудование
  • Подвод воды
  • Все области применения характеризуются повышенной влажностью
  • Автомойки
  • Насосы

Последнее посещение