Экономия пространства
за счет компактного корпуса, а также увеличенной мощности до 20% больше, чем аналогичные решения на рынке.
Безопасность
передача крутящего момента и скорости за счёт особенности конструкции привода.
Простота
а также быстрая сборка и разборка редуктора или электродвигателя.
Надежность и долговечность
оптимизированная конструкция электродвигателя и редуктора снижает тепловые потери.
Простое решение: Больше не нужно искать идеальный электродвигатель для вашего редуктора. Серво-планетарные мотор-редукторы PxG® CM3C.. является простым и готовым комплексным приводным решением.
Компактное решение: With the positive interface, we enable the particularly simple mounting of the PxG® planetary servo gear units to the synchronous servomotors of the CM3C.. series by means of a compact and separable interface. . This positive interface between motor and gear unit results in a short overall length and enables simple, dry and oil-tight assembly or disassembly.
Our PxG®CM3C.. series planetary servo gearmotors offer a high degree of dynamics and performance in confined spaces and combine in a compact design our PxG® planetary servo gear unit with the CM3C.. synchronous servomotors . The particularly short overall length has been achieved through various optimizations to the motors and gear unit. The PxG®CM3C.. gearmotor thus not only benefits from its shortened overall length, but also from maximum efficiency and high effectiveness. This is achieved in the manufacture of the servomotors by using the latest winding and magnet technologies in connection with the high-performance materials used. This means that the requirements for efficiency class IE5 are even exceeded, in some cases significantly.
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Dynamic and energy-efficient: CM3C.. series servomotors:
Motor details — find out more: CM3C.. series synchronous servomotors
Precision and flexibility: PxG® planetary servo gear units:
Options:
Gear unit details — find out more: PxG® planetary servo gear units®
| CM3C.. motor with MD.. adapter | |||||
| Gear unit | Gear unit stages | CM3C63 MD063A | CM3C71 MD071A | CM3C80 MD080A | CM3C100 MD100A |
| P..G2 | 1 | X | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| P..G3 | 1 | X | X | ||
| 2 | X | ||||
| 3 | |||||
| P..G4 | 1 | X | X | X | X |
| 2 | X | X | |||
| 3 | X | ||||
| P..G5 | 1 | X | X | ||
| 2 | X | X | X | X | |
| 3 | |||||
| P..G6 | 1 | ||||
| 2 | X | X | |||
| 3 | |||||
| P..G7 | 1 | ||||
| 2 | X | ||||
| 3 | |||||