Для двигателей и двигателей с тормозом доступен обширный ассортимент принадлежностей и опций.
Хотите узнать больше о наших многочисленных компонентах специального исполнения для двигателей? В нашем Online Support вы найдёте
| компонент специального исполнения | Наименование продукта | Описание |
| [...] | [...] | [...] |
| Механические приспособления | BE.. | Одиночный тормоз с пружинным приводом с указанием размера |
| BF.. | Двойной тормоз с пружинным приводом с указанием размера для промышленного применения | |
| HF, HR, HT | Устройство ручного растормаживания, с фиксацией, с автоматическим самовозвратом или разъемное | |
| /RS | блокиратор обратного хода | |
| /MSW | MOVI-SWITCH®, встроенные функции переключателя и защиты | |
| /MM.. | MOVIMOT®, встроенный преобразователь частоты | |
| Датчик температуры, измерение температуры | /TF | 3 датчика температуры (позистор или позистор-ПТК) в последовательном соединении |
| /TH | 3 термостата (биметаллические выключатели) в последовательном соединении | |
| /PK | 1 или 3 термодатчика Pt1000 | |
| /PT | 1 или 3 термодатчика Pt100 | |
| Вентиляция | /V | вентилятор принудительного охлаждения |
| /Z | дополнительная инерционная масса | |
| /AL | металлическая крыльчатка | |
| /U | невентилируемый (без вентилятора) | |
| /OL | невентилируемый (закрытая сторона B) | |
| /C | защитная крышка | |
| Подшипник | /NS | Устройство досмазки |
| /ERF | усиленные подшипники для высоких внешних радиальных нагрузок (только с NS) | |
| /NIB | изолированный подшипник (сторона B) | |
| Соединение | /IS | встроенный штекерный разъем |
| /AS.. и т. д. | установленные штекерные разъемы различных типов | |
| /KCC | Клеммная колодка с клеточно-пружинной клеммой | |
| /KC1 | Соединение электрической подвесной дороги, соответствующее стандарту C1 (VDI RL 3643) | |
| датчик | /ввод... /вывод... (например, AK8W ) | Инкрементный датчик, многооборотный датчик, датчик абсолютного отсчета, также в исполнении с функциональной безопасностью и для взрывоопасных зон Механический интерфейс: /.K..: монтаж на коническом валу (заменяет /.S.., /.G.., /.H..) /.S..: монтаж на разрезном валу /.G..: монтаж на вставном валу /.H..: крепление с помощью пологого вала /.V..: крепление с помощью муфты и сплошного вала Электрический интерфейс: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /…S: Sin/Cos /…W: Sin/Cos + RS485 /…Y: Sin/Cos или TTL + SSI /…H: HIPERFACE® |
| /EI.. (например, EI7C) | Инкрементный датчик, встроенные датчики без дополнительной длины двигателя, в том числе с Электрический интерфейс: /…R: TTL (RS422) /…C: HTL /EI7.: с разрешением до 96 имп./оборота /EI8.: с интерфейсом HTL/TTL и разрешением 4096 имп./оборота | |
| /XV.. | Установка или крепление датчиков, не входящих в ассортимент SEW-EURODRIVE. | |
| Мониторинг состояния | /DUE | Диагностика тормозов посредством непрерывного мониторинга работоспособности и износа |
| Дополнительные опции | /DH | отверстие для слива конденсата |
| /2W | второй конец вала на двигателе с тормозом | |
| /RI | Усиленная изоляция обмотки для работы с преобразователем частоты > AC 500 В | |
| /RI2 | усиленная изоляция обмотки с повышенной стойкостью к частичным разрядам для работы с частотным преобразователем > 600 В переменного тока | |
| [...] | [...] | [...] |
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.