Индустриальные редукторы серии MC

Индустриальные редукторы серии MC были разработаны для малого вращающего момента до 65 кНм. Они отличаются впечатляющей мощностью при среднем диапазоне передаточных чисел и небольшой занимаемой площади.

Цилиндрические редукторы / конические редукторы со средним диапазоном передаточных чисел

Индустриальные редукторы серии MC со средним диапазоном передаточных чисел
Индустриальные редукторы серии MC с частой градацией вращающего момента.
Индустриальные редукторы серии MC с частой градацией вращающего момента.

Помимо ограниченного пространства для монтажа, решающим фактором при выборе подходящего редуктора является высокая эксплуатационная готовность и удобство в эксплуатации для операторов. Являясь одним из ведущих производителей индустриальных редукторов, мы разработали серию MC, идеально отвечающую этим критериям. Она включает исключительно компактные плоские редукторы и угловые редукторы.

Просто установите цилиндрический и конический редуктор на Вашу машину, и они будут соответствовать всем Вашим индивидуальным потребностям. Цельный корпус подходит для горизонтальной, вертикальной и отвесной установки. Это обеспечивает наивысший уровень универсальности.

Индустриальные редукторы серии MC – оптимальное решение для устройств с высокой радиальной нагрузкой

Цилиндрические и конические редукторы серии MC разработаны для эксплуатации в условиях высокой осевой и радиальной нагрузки. Расширенный пролет между подшипниками (EBD) повышают эффективность подшипников в редукторе. Это становится преимуществом для систем перемешивания на производствах. Во многих случаях Вам больше не понадобится отдельный подшипник для мешалки. Также вы избежите завышения типоразмера Вашего индустриального редуктора.

Концепт дополнен стандартизованными монтажными фланцами и прокладкой "Drywell" (опция). Прокладка надежно предотвращает протечку масла из вторичного вала Вашего индустриального редуктора. Это позволит Вам до минимума сократить расходы на техническое обслуживание.

Модульный концепт цилиндрического и конического редуктора серии MC имеет ряд дополнительного оборудования. К нему относятся адаптеры двигателя, ременные приводы и ограничители обратного хода. Эти опции позволяют нам предоставлять Вам приводные решения, идеально соответствующие Вашим индивидуальным потребностям.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.

Ваши преимущества

  • Разнообразие вариантов сборки

    благодаря надежному цельному моноблоку, который может быть установлен горизонтально, вертикально и отвесно.
  • Сокращение дополнительных расходов

    благодаря конструкции с расширенным пролетом между подшипниками, увеличивающим производительность подшипников и исключающим необходимость отдельного подшипника мешалки.
  • Минимальное техническое обслуживание

    в результате применения дополнительной прокладки "Drywell", предотвращающей протечку масла из вторичного вала индустриального редуктора.
  • Простота модернизации:

    модельный концепт, предусматривающий большое количество дополнительного оборудования, такого как адаптеры двигателя, ременные приводы и ограничители обратного хода.

Особенности

  • Серия независимых индустриальных редукторов
  • Цилиндрические и цилиндро-конические редукторы
  • Модульный концепт
  • Доступные индивидуальные варианты конструкции
  • Цельный блок корпуса без линии разъема
  • Универсальное монтажное положение
  • Все доступные соединительные элементы можно располагать как со стороны входа, так и со стороны выхода
  • Концепт EBD с готовыми типами выходных подшипников в зависимости от потребностей устройства
  • Различные размеры фланцев и дизайн "Drywell" (опция)
  • Доступно в дизайне ATEX (Группа II, категории 2/3G и 2/3D, зоны 1, 21, 2 и 22)

Технические данные

Закрыть таблицу
Тип редуктора Количество ступеней Передаточное число редуктора i Номинальный момент МN2
кНм
Цилиндрические редукторы MC.P.. : 2- и 3-ступенчатые 7.1 – 112 6 – 65
Конические редукторы MC.R.. : 2- и 3-ступенчатые 7.1 – 112 6 – 65
Здесь находится сохраненная таблица.

Сфера применения

Эти приводы повышенной мощности используются в различных отраслях промышленности, например:

  • Производство строительных материалов, добывающая промышленность, химическая промышленность, производство продуктов питания и кормов (системы транспортировки материалов)
  • Экологическая промышленность
  • Лесообрабатывающая промышленность
  • Бумажная промышленность
Узнать больше
CMS_OPEN_VIDEO

Индустриальные редукторы: Искусство движения

Испытайте надежные приводные решения с большим вращающим моментом и высокими динамическими характеристиками

Последнее посещение