Индустриальные редукторы серии P

Особенность нашего индустриального редуктора серии P – компактная конструкция планетарного и базового редуктора. Редукторы такого типа используются в системах, которые требуют низкой частоты вращения и большого вращающего момента.

Экономичные с точки зрения монтажной площади планетарные мотор-редукторы для систем с низкой выходной скоростью

Индустриальные планетарные мотор-редукторы серии P требуют небольшого монтажного пространства.
Индустриальные планетарные редукторы P, монтажа на небольших пространствах
Индустриальные планетарные редукторы P, монтажа на небольших пространствах

Важными слагаемыми успешного производственного процесса на низкоскоростных предприятиях является низкая скорость на выходном валу и большой вращающий момент. К таким устройствам относятся смесители и ротационные фильтры. Помимо этого, пользователям и поставщикам подобных систем необходимы надежные приводные компоненты.

Индустриальные редукторы серии P – это мощные и надежные планетарные мотор-редукторы. Поставка двигателей в стандартном исполнении происходит в кратчайшие сроки, в зависимости от типоразмера.

Модульный концепт предусматривает широкий ассортимент дополнительного оборудования. Другой особенностью этих компактных редукторов является выгодное соотношение между ценой и производительностью. Таким образом всем Вашим устройствам гарантируется наилучшее оснащение.

Базовый мотор-редуктор высокой мощности

Мощность индустриальных редукторов серии P обеспечивается входным мотор-редуктором. Таким образом устраняется в необходимость в дополнительных компонентах, занимающих много пространства и требующих вложений. К ним относятся муфты, промежуточные фланцы и корпус адаптера.

Также Вы можете найти подходящий базовый мотор-редуктор в SEW‑EURODRIVE. Просто выберите один из наших модульных мотор-редукторов и скомбинируйте в зависимости от Ваших потребностей.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
  • У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.

Ваши преимущества

  • Экономия пространства

    благодаря компактному монтажному положению индустриального планетарного редуктора.
  • Снижение затрат

    благодаря использованию входного мотор-редуктора и отсутствия дорогостоящих муфт, промежуточных и переходных фланцев.

Особенности

  • Передача большого вращающего момента, обеспечивающего мощное перемещение больших объемов
  • исключительно компактная конструкция для ограниченного монтажного пространства
  • высокие допустимые радиальные нагрузки
  • входные мотор-редукторы в цилиндрическом и коническом исполнении можно комбинировать с планетарным редуктором

Технические данные

Закрыть таблицу
Тип редуктора Количество ступеней Передаточное число редуктора i
i
Номинальный момент МN2
кНм
Цилиндрический редуктор P.RF..: 4- и 5-ступенчатые 100 – 4 000 25 – 631
Конический редуктор P.KF..: 5-ступенчатый 140 – 4 000 25 – 631
Здесь находится сохраненная таблица.

Мы можем предложить Вам индивидуальное решение по запросу.

Узнать больше
SEW-EURODRIVE
Heavy industrial solutions

Загрузка видео...

SEW-EURODRIVE

Индустриальные редукторы: Искусство движения

Испытайте надежные приводные решения с большим вращающим моментом и высокими динамическими характеристиками

Последнее посещение