• Наши специалисты хорошо знают вашу отрасль и ваши требования
  • Мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть опыт, знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества специальных редукторов SEW-EURODRIVE

Высокое качество и надежность
благодаря собственному производству и многолетнему опыту, накопленному в ходе реализации проектов в самых разных отраслях промышленности.

Комплексное решение от одного поставщика
от стандартных и специальных редукторов и двигателей до преобразователей частоты, муфт, тормозов и многого другого.

Короткие сроки поставки
благодаря собственному производству специальных редукторов и оптимизированным процессам контроля качества и сроков.

Безопасность и надежность
благодаря нашей глобальной сервисной сети в области приводной техники.

Комплексное решение для самых тяжелых условий

Приводные решения для общих промышленных процессов, таких как транспортировка и подъем, в большинстве случаев можно реализовать с помощью стандартных мотор-редукторов и промышленных редукторов. Однако существуют и такие области применения, в которых промышленные редукторы из модульной системы необходимо модифицировать для обеспечения особых требований эксплуатации.

На предприятиях условия бывают настолько специфичны, что требуются специальные редукторы, изготавливаемые в индивидуально для заказчика. Производство промышленных редукторов по индивидуальному заказу — это то, что мы можем обеспечить благодаря нашему отраслевому ноу-хау и многолетнему опыту собственного производства. В тесном сотрудничестве с нашими клиентами и при поддержке наших производственных предприятий по всему миру.

Для металлургической промышленности мы изготавливаем промышленные редукторы для подъемных устройств, ковшовых элеваторов, а также редукторы по индивидуальному заказу для валков и прокатных станов. Также для многих других отраслей и областей применения мы можем способствовать бесперебойной эксплуатации благодаря нашим индивидуально разработанным специальным редукторам для новых установок или редукторам «drop-in» при модернизации оборудования. При этом мы обеспечиваем высокую долю собственной добавленной стоимости, например, при производстве зубчатых деталей и валов, а также при цементации и т. д. Таким образом, мы всегда можем гарантировать вам приводную технику высочайшего качества и надежности.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Специальные промышленные редукторы для металлургии

Привод станка для выравнивания толщины листа

Прокатные станки для выравнивания толщины листа являются незаменимым элементом при производстве листовой стали. Для обеспечения идеального выравнивания толщины подаваемого листа в линии прокатки требуется особо прочный и компактный специальный редуктор. Этот редуктор должен равномерно приводить в движение несколько валов, обеспечивая тем самым многократный изгиб и надежное выравнивание листового материала.

Запросить консультацию

Привод прокатного станка

Для прокатных станов в сталелитейной промышленности требуются чрезвычайно прочные и сложные специальные редукторы, которые, в зависимости от количества валков, оснащаются одним или несколькими выходными валами. Помимо продолжительного режима работы, эти промышленные редукторы, изготовленные по индивидуальному заказу, должны выдерживать особенно высокие тепловые и механические нагрузки. С нашими редукторами специального назначения, точно адаптированными к вашим требованиям, вы всегда будете в надежных руках.

Специальный редуктор для подъемного крана

Для главного подъемного механизма 180-тонного ковшового крана мы используем промышленный редуктор, изготовленный по индивидуальному заказу. Мощный промышленный редуктор весит в общей сложности 15,8 тонн и приводится в действие двумя двигателями мощностью 191 киловатт каждый, что обеспечивает крутящий момент 225 000 Н·м при общем крутящем моменте редуктора 500 000 Н·м.

Особенностью этой специальной коробки передач для подъемных устройств является встроенная планетарная ступень, благодаря которой работоспособность подъемного устройства обеспечивается даже в случае выхода из строя одного из двух двигателей. Таким образом, гарантируется, что процесс подъема может быть завершён с полным вращающим моментом, даже при половинной скорости подъема.

Подъемные краны в портовой логистике

Редуктор для контейнерных кранов

При проведении погрузочно-разгрузочных работ в портах также используются специальные редукторы, обеспечивающие высокую надежность и эффективность. Чтобы в таких случаях можно было компенсировать отказ двигателя, мы устанавливаем в подъемных механизмах кранов редукторы, переключение которых возможно в режиме остановки. Это позволяет удвоить передаточное число и выполнить «аварийный подъем».

Таким образом мы обеспечиваем безопасную посадку контейнеров на землю. Наши переключаемые специальные редукторы для подъемных устройств адаптируются к вашим потребностям с учетом индивидуальных требований заказчика и конкретного применения.