• Наша команда экспертов хорошо знает вашу отрасль и ваши требования.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы предоставить вам оптимальные рекомендации.
Свяжитесь с нами
Преимущества для вас

Сокращайте расходы
так как ведомый вал может быть изготовлен из цельнотянутого материала качеством h11.

Простой монтаж и демонтаж
путем установки зажимного кольца на ведомый вал с помощью соответствующей втулки для облегчения монтажа привода.

Гибкость в использовании
поскольку с одним типоразмером редуктора можно использовать до четырех валов разного номинального диаметра.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Система крепления с полым валом максимально простая, эффективная и универсальная.

Всегда правильное соединение оборудования c редукторами SEW-EURODRIVE.

TorqLOC®: система крепления с полым валом.

Конструкция системы крепления TorqLOC® обеспечивает простую установку и значительно облегчает демонтаж привода даже после длительного срока эксплуатации. Мы поставляем привод со втулкой, соответствующей необходимому диаметру. Заказчик монтирует зажимное кольцо на вал, после чего привод можно легко установить и зафиксировать.

Для большей эффективности! Система крепления TorqLOC® позволяет использовать необработанный материал вала заказчика вплоть до 11-го уровня точности. Дополнительная обработка вала не требуется!

Мы продумали всё до мелочей с учетом различных диаметров валов оборудования и валов редукторов. Один типоразмер редуктора можно адаптировать до четырёх различных номинальных диаметров.

Отмеченный наградами дизайн! Бесшпоночное соединение является альтернативой полому валу со стяжной муфтой, со шпонкой, а также шлицевому полому валу. Оно получило "Серебряную премию" журнала "Plant Engineering" в категории "Power Transmissionа".