Серводвигатели с оптимизированной длиной серии CMP.. предлагают точность, высокие динамические характеристики и мощность в очень компактной конструкции. 7 высокопроизводительных типоразмеров обеспечивают пиковые крутящие моменты до 320 Нм и могут быть использованы в наиболее ограниченных пространствах.
Высокодинамичные серводвигатели в компактном исполнении: для использования в наиболее ограниченных пространствах.

Наши синхронные серводвигатели серии CMP.. можно адаптировать к высоким нагрузкам и привести в соответствие с самыми высокими динамическими требованиями. Будь то пищевая промышленность и производство напитков либо строительная, автомобильная или деревообрабатывающая промышленность: эти синхронные серводвигатели можно использовать в любом месте для достижения быстрых циклов либо простого и точного перемещения наиболее тяжелых грузов. Благодаря оптимизированной длине двигателей серии
Высокодинамичные серводвигатели серии
CMP112 является самым крупным двигателем прошедшей испытание серии CMP.. и завершает представленный диапазон высокодинамичных
Задача решена только наполовину, если нет редуктора? Тогда воспользуйтесь нашей модульной концепцией и комбинируйте серводвигатели серии
Сконфигурируйте свой индивидуальный продукт
- Подробная информация о Вашем индивидуальном продукте
- Данные и документация CAD для Вашей конфигурации
- Возможность напрямую запросить расценки или разместить заказ
Ваши преимущества
-
Самые высокие динамические характеристики
благодаря современной обмотке и магнитной технологии для всего диапазона скоростей. -
Точное позиционирование
благодаря высокопроизводительному ротору CMPZ .., даже при экстремальных нагрузках. -
Высокоэффективная тормозная система
так как представлены различные тормозные системы с масштабируемыми тормозными моментами, а также освобождение ручного тормоза. -
Приводные решение по заказу клиента
потому что двигатель можно установить непосредственно на редукторе на основе нашей проверенной модульной системы редукторов.
Характеристики
- Самые высокие динамические характеристики у всего диапазона CMP.. благодаря низкоинерционной конструкции ротора и высокой перегрузочной способности двигателей
- Очень компактная конструкция с оптимизированной производительностью благодаря новейшей технологии обмотки, а также магнитной технологии
- Моменты состояния покоя от 0,5 Нм до 95 Нм
- Дополнительный вариант двигателя CMPZ.. с увеличенной инерцией ротора для всех применений с высокими моментами инерции нагрузки
- Высокое качество концентрических эксплуатационных характеристик
- Непосредственный монтаж двигателя на редукторе на основе нашей модульной системы редукторов
Энергоэффективность
Безопасная энергия!
Синхронные серводвигатели до 30% эффективнее, чем классические асинхронные
Экономьте энергию с нашей серией CMP синхронных серводвигателей! Наши синхронные серводвигатели создают магнитное поле, необходимое для генерирования крутящего момента не посредством индуцированных токов, а с помощью постоянных магнитов. Омические потери в роторе, таким образом, полностью исключаются. Кроме того, на стороне B асинхронных двигателей установлен вентилятор для обеспечения конвекции. С другой стороны, в наших серводвигателях CMP никогда не используется вентилятор. Таким образом, не происходит потерь из-за трения вентилятора и сопротивления воздуха.
Благодаря инновационным технологиям производства и конструкциям двигателя удалось создать компактные синхронные двигатели. Это обусловлено тем, что однослойная обмотка позволяет достигнуть значительно более эффективной мощности с таким же объемом.
Именно поэтому ведущие производители продуктов питания и напитков, использующие двигатели в непрерывном режиме эксплуатации в своих энергоэффективных системах, полагаются на наши синхронные серводвигатели CMP. В укомплектованной системе с модульным многоосевым сервоинвентором .MOVIAXIS® энергия, сэкономленная серводвигателями CMP, добавляется к энергии, сэкономленной сервоконтроллером.
Функциональная безопасность
Безопасная тормозная система
![]() |
До PL c, в соответствии с EN ISO 13849-1 | BY(FS) |
---|
Это указано на заводской табличке с «FS 02» на логотипе FS.
- Функции безопасности тормозной системы
- SBA (безопасное включение тормоза) – безопасное торможение
- SBH (безопасное удержание тормоза) – безопасное удержание
Безопасный энкодер
![]() |
До PL d, в соответствии с EN ISO 13849-1 | AK0H(FS), AK1H(FS) |
---|
Это указано на заводской табличке с «FS 04» на логотипе FS.
Технические данные
Синхронные серводвигатели серии CMP.. / типоразмеры 40 / 50 / 63 / 71 / 80 / 100 / 112
Тип | Номинальная скорость об/мин |
M0 Нм | MpK Нм | Jmot кгсм² | |
---|---|---|---|---|---|
CMP | CMPZ | ||||
CMP40S | 3000 / 4500 / 6000 | 0.5 | 1.9 | 0.10 |
- |
CMP40M | 3000 / 4500 / 6000 | 0.8 | 3.8 | 0.15 |
- |
CMP50S | 3000 / 4500 / 6000 | 1.3 | 5.2 |
0.42 |
- |
CMP50M | 3000 / 4500 / 6000 | 2.4 |
10.3 |
0.67 |
- |
CMP50L | 3000 / 4500 / 6000 | 3.3 |
15.4 |
0.92 |
- |
CMP63S | 3000 / 4500 / 6000 | 2.9 |
11.1 |
1.15 |
- |
CMP63M |
3000 / 4500 / 6000 | 5.3 |
21.4 |
1.92 |
- |
CMP63L |
3000 / 4500 / 6000 | 7.1 |
30.4 |
2.69 |
- |
CMP71S / CMPZ71S | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 6.4 |
19.2 |
3.1 |
9.32 |
CMP71M / CMPZ71M | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 9.4 |
30.8 |
4.1 |
10.37 |
CMP71L / CMPZ71L | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 13.1 |
46.9 |
6.1 |
12.47 |
CMP80S / CMPZ80S | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 13.4 |
42.1 |
8.8 |
27.18 |
CMP80M / CMPZ80M | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 18.7 |
62.6 |
11.9 |
30.3 |
CMP80L / CMPZ80L | 2000 / 3000 / 4500 / 6000 | 27.5 |
107 |
18.1 |
36.51 |
CMP100S / CMPZ100S | 2000 / 3000 / 4500 | 25.5 |
68.3 |
19.59 |
79.76 |
CMP100M / CMPZ100M | 2000 / 3000 / 4500 | 31 |
108 |
26.49 |
86.66 |
CMP100L / CMPZ100L | 2000 / 3000 / 4500 | 47 |
178.8 |
40.24 |
100.41 |
CMP112S | 2000 / 3000 / 4500 | 30 |
88 |
74 |
- |
CMP112M | 2000 / 3000 / 4500 | 45 |
136 |
103 |
- |
CMP112L | 2000 / 3000 / 4500 | 69 |
225 |
163 |
- |
CMP112H | 2000 / 3000 / 4500 | 83 |
270 |
193 |
- |
CMP112E | 2000 / 3000 / 4500 | 95 | 320 | 222 | - |
Области применения
- Пищевая промышленность
- Производство напитков
- Строительная промышленность
- Автомобильная промышленность
- Лесная промышленность