Электрический цилиндр серии CMS..

Интересная альтернатива пневматическим или гидравлическим цилиндрам: электромеханические электрические цилиндры CMS.. . Благодаря запатентованной смазке в масляной ванне они обеспечивают точное и надежное линейное движение с максимальной динамикой. Будь то непосредственный монтаж двигателя или монтаж с помощью адаптера.

В зависимости от требования: стандартная или модульная комплектация

Электрические цилиндры стандартной серии CMS.. / модульной серии CMSM..
Электрические цилиндры стандартной серии CMS.. / модульной серии CMSM..
Электрические цилиндры стандартной серии CMS.. / модульной серии CMSM..

В условиях применения, где присутствует линейное движение, зачастую предъявляются высокие требования к профилю командировки. Вот почему Вам следует внедрять интеллектуальные приводные системы и комбинировать наши энергосберегающие электрические цилиндры с нашими интеллектуальными инверторами.

Ваши преимущества: приводные системы, в которых возможны различные профили командировок , которые предлагают высокий уровень гибкости позиционирования, новые возможности программирования, управления мощностью и функцию диагностики. Для обеспечения бесперебойного выполнения Ваших производственных процессов.

Наша стандартная серия CMS.. позволяет осуществить быстрый и непосредственный монтаж двигателя. Она представлена тремя размерами двигателей для аксиально последовательных применений. Используется запатентованная смазка в масляной ванне , что значительно увеличивает срок службы электрических цилиндров поколения CMSB .. . .

Модульная серия CMSM.. представлена как дополнение к стандартной конструкции. Также используется запатентованная смазка в масляной ванне , линейный блок легко присоединяется к нашим синхронным серводвигателям серии CMP.. с помощью адаптера. Решающее преимущество: Чрезвычайно компактные диски с полным набором функций, предлагаемых модульной системой двигателей СМР.. .

Независимо от того, заказываете ли Вы по аксиально параллельную или последовательную конфигурацию модульной серии CMSM .., мы поставим Вам подходящий адаптер..

Задача решена только наполовину, если нет инвертора? В этом случае скомбинируйте наши электрические цилиндры с подходящей инверторной технологией.

Будьте на связи с нами.

  • Наши специалисты знакомы с Вашими требованиями.
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.

Ваши преимущества

  • Длительный срок службы

    Запатентованная смазка в масляной ванне означает, что линейный блок не требует технического обслуживания и снижает износ до минимума.
  • Высокая плотность мощности

    Теплопроводная масляная баня повышает температурную компенсацию между источником тепла и рассеивающими тепло составными частями. .
  • Быстрое ускорение

    Роторы с постоянными магнитами гарантируют увеличение мощности в пять раз быстрее, чем в пневматических цилиндрах. .
  • Сниженные затраты

    Нет необходимости подачи энергии, таким образом экономятся затраты на энергию. Более того, компактная конструкция экономит производственные площади.

Закрыть таблицу
 
Здесь находится сохраненная таблица.
Закрыть таблицу
 
Здесь находится сохраненная таблица.
Закрыть таблицу
 
Здесь находится сохраненная таблица.
Закрыть таблицу
 
Здесь находится сохраненная таблица.

Модульные электрические цилиндры CMSM.. - аксиально последовательная и параллельная конфигурация

Свойства

Серия CMSMB50 – 71 / ACH или ACA (аксиально последовательные)

  • Можно комбинировать с нашими стандартными серводвигателями (CMP50/63/71) с помощью адаптеров ACH/ACA
  • Отдельно представлен модульный блок (линейный редуктор) со смазкой в масляной ванне (не требующей обслуживания) для стандартного электрического цилиндра
    • Усиленная термическая обработка
    • Гомогенный нагрев
    • Не требует обслуживания благодаря смазке на весь срок службы

Серия CMSMB50 – 71 / AP (аксиально параллельные)

  • Можно комбинировать с нашими стандартными серводвигателями (CMP50/63/71) с помощью адаптера AP
    • Компактная конструкция
    • Запатентованная смазка в масляной ванне не требует обслуживания (смазка на весь срок службы)
    • Очень высокая плотность тепловыделения
    • Очень низкий уровень шума во время эксплуатации
    • Дополниттельно возможно охлаждение воды

Технические данные

Серия CMSMB50 – 71 / ACH или ACA (аксиально последовательные)

Закрыть таблицу
Тип CMSMB50 / ACH или ACA CMSMB63 / ACH или ACA CMSMB71 / ACH или ACA
Макс. допустимый ввод
крутящий момент
Нм
7 11.1 25
Макс. допустимый ввод
Частота вращения
об/мин
4500 4500 4500
Пиковое усилие подачи
N
8000 10000 24000
Длина хода
мм
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 400 / 600 100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200
Тип шпинделя KGT 1) 20x5 KGT 1) 25x6 KGT 1) 32x6
Здесь находится сохраненная таблица.

Серия CMSMB50 – 71 / AP (аксиально параллельные)

CMSMB50/AP

Закрыть таблицу
Электрические данные
Тип CMSMB50/AP и
CMP50S CMP50M CMP50L
Макс. момент
Нм
5.2 7 1) 7 1)
Момент состояния покоя
Нм
1.3 2.4 3.3
Механические данные
Номинальная скорость
nN
3000 об/мин
4500 об/мин
6000 об/мин
Тип шпинделя KGT 2) 20x5
Макс. непрерывное усилие подачи
N
1200 2200 2200
Пиковое усилие подачи
N
5300 8000 8000
Длина хода
мм
70 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600
Макс. скорость
мм/с
375 375 375
Здесь находится сохраненная таблица.

CMSMB63/AP

Закрыть таблицу
Электрические данные
Тип CMSMB63/AP и
CMP63S CMP63M CMP63L
Макс. момент
Нм
11.1 11.1 1) 11.1 1)
Момент состояния покоя
Нм
2.9 5.3 7.1
Механические данные
Номинальная скорость
nN
3000 об/мин
4500 об/мин
6000 об/мин
Тип шпинделя KGT 2) 25x6
Макс. непрерывное усилие подачи
N
2400 3600 4800
Пиковое усилие подачи
N
10,000 10000 10000
Длина хода
мм
60 / 100 / 160 / 180 / 200 / 400 / 600
Макс. скорость
мм/с
450 450 450
Здесь находится сохраненная таблица.

CMSMB71/AP

Закрыть таблицу
Электрические данные
Тип CMSMB71/AP и
CMP71S CMP71M CMP71L
Макс. момент
Нм
19.2 25 1) 25 1)
Момент состояния покоя
N
6.4 9.4 13.1
Механические данные
Номинальная скорость
nN
2000 об/мин
3000 об/мин
4500 об/мин
6000 об/мин
Тип шпинделя KGT 2) 32x6
Макс. непрерывное усилие подачи
N
5000 7500 10000
Пиковое усилие подачи
N
18000 24000 24000
Длина хода
мм
100 / 160 / 200 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200
Макс. скорость
мм/с
450 450 450
Здесь находится сохраненная таблица.

Области эксплуатации

  • Технология процесса или технология упаковки
  • Погрузочно-разгрузочные операции
  • Печать и производство пластмасс
  • Деревопереработка

Последнее посещение