Взрывозащищенные двигатели

Взрывозащищенные двигатели серии EDR.. обеспечат безопасность и производительность Вашей системы: либо в соответствии с ATEX, IECEx, либо HazLoc-NA®. Двигатели серии EDR.. имеют 13 размеров и могут использоваться в средах с взрывоопасными смесями воздух / газ и / или смесями воздух / пыль.

Никаких компромиссов в опасных зонах: высокая производительность, двигатели во взрывозащищенном исполнении

 Взрывозащищенные двигатели серии EDR..
Взрывозащищенные двигатели серии EDR..
Взрывозащищенные двигатели серии EDR..

Вы можете положиться на нашу приводную технику даже в потенциально взрывоопасных средах. Нет необходимости идти на компромиссы ни с точки зрения безопасности применения в Ваших условиях, ни с точки зрения разных уровней производительности используемых приводов.

Это объясняется тем, что наши взрывозащищенные двигатели серии EDR .. соответствуют самым важным международным стандартам и директивам.

Они отвечают всем требованиям, предъявляемым к инструментам и приспособлениям, предназначенным для использования в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с Директивой ЕС 94/9 / EC (ATEX), или директивой ЕС 2014/34 / ЕС (ATEX) по состоянию на 20 апреля 2016 года. Они также представлены с различными типами защиты или степенями защиты IP в зависимости от среды, т.е. газа или пыли. С точки зрения требований безопасности двигатели серии .EDR.. соответствуют оборудованию группы II. Говоря простыми словами: Вы можете использовать эти взрывозащищенные двигатели категории 2 и 3, в газовых зонах 1 и 2, а также в пылевых зонах 21 и 22.

Директива 2014/34 / EC применяется с 26 февраля 2014 года для приборов и систем защиты , используемых по назначению в потенциально взрывоопасных средах. Данная директива заменила директиву 94/9 / EG.
Сертификаты соответствия, согласно новой директиве, не могут быть выданы ранее 20 апреля 2016 года.

Двигатели предлагаются с сертификацией МЭКЕх в соответствии с EPL В и С (Уровень защиты оборудования) для стран, признающих нормативы IECEx.

HazLoc-NA® двигатели соответствуют системе классов и отделов и сертифицированы CSA для использования в Отделе 2 класса I (газ) и класса II (пыль).

Двигатели выпускаются в 14 типоразмерах от 63 до 315 и охватывают диапазон мощностей от 0,12 кВт до 175 кВт (50 Гц) или 200 кВт (60 Гц), обеспечивая тем самым различные уровни производительности. Таким образом, мы предоставляем Вам возможность использовать бесчисленных комбинации приводного оборудования для самых разнообразных систем и машин в потенциально взрывоопасных средах.

Задача решена только наполовину, если нет редуктора? Тогда используйте нашу модульную систему и скомбинируйте взрывозащищенный двигатель с цилиндрическим, червячным, коническим, SPIROPLAN® редуктором или редуктором с параллельными валами на Ваш выбор. Что касается применений оборудования с серводвигателями, в ассортимент входит соответствующий планетарный редуктор или цилиндро-конический редуктор.

Сконфигурируйте свой индивидуальный продукт

  • Подробная информация о Вашем индивидуальном продукте
  • Данные и документация CAD для Вашей конфигурации
Настроить продукт

Ваши преимущества

  • Оставайтесь гибкими,

    будь то газовая или пылевая среда, Вы можете бесперебойно эксплуатировать наши взрывозащищенные двигатели в обеих опасных зонах. .
  • Обезопасьте себя,

    так как двигатели сертифицированы в соответствии с Директивой ЕС 2014/34 / ЕС (ATEX) и могут быть использованы во всем мире.

Характеристики

Операторы энергосистем применяют специальные правила для помещений с взрывоопасными смесями газ / воздух и пыль / воздух. Мы, естественно, соблюдаем эти принципы при разработке или усовершенствовании взрывозащищенной приводной техники. Доверьтесь нашему многолетнему опыту и знаниями!

Взрывозащищенные трехфазные двигатели EDR..

  • Двигатели EDRE.. соответствуют классу энергоэффективности IE2, согласно IEC 60034-30-1 , и / или высокой, согласно NEMA MG-1
  • Сертификаты для двигателя были выполнены в соответствии с последними европейскими стандартами по взрывозащите:
    • Общими требованиями IEC / EN 60079-0, IEC / EN 60079-7 для газа , IEC / EN 60079-15 и IEC / EN 60079-31 для пыли
    • Соответствие международному уровню защиты оборудования EPL
    • Двигатели серии EDR.. соответствуют самым важным стандартам и отвечают требованиям стандарта для двигателей МЭК 60034.
    • Двигатели прошли сертификацию PTB
  • Сертификаты для рынка Северной Америки в соответствии с NEC 500 и CSA22.2
    • Сертификация CSA,
    • в соответствии с Системой классов и отделов
  • Подходят для работы на преобразователе частоты, а также в условиях эксплуатации с ослабленными полями, для категорий 2 и 3 и / или EPL b и с, или в Отд. 2
  • Соответствуют директиве ЕС 94/9 / EC (ATEX), или директиве ЕС 2014/34 / ЕС (ATEX) по состоянию на 20 апреля 2016 года
    • Может использоваться в категориях 2G, 2GD и 3GD, 3D для зон 1/21 и 2/22
    • Также возможна поставка с тормозной системой, энкодером и вентилятором принудительного охлаждения в категории 3
  • Соответствует IECEx
    • В соответствии с IECEx до EPL Gb и Db, а также Gc и Dc
    • Типы двигателей EDRS и EDRE в соответствии со схемой аттестованного оборудования IECEx с ExTr, QAR и CoC, проверены и сертифицированы PTB;
      более подробную информацию о системе сертификации можно найти на веб-сайте Международной электротехнической комиссии (IEC)
  • В соответствии с HazLoc-NA®
    • Выполняют требования к эффективности в соответствии с EISA 2007 и CSA C390-10 для рынка Северной Америке
    • Двигатели сертифицированы в соответствии с системой классов и отделов (NEC 500, CSA22.1) и, следовательно, отвечают требованиям взрывозащиты североамериканского рынка
    • Представлен как тип CID2, Отдел 2 класс I для групп газовых смесей A, B, C и D
    • Предлагается как тип CIID2, Отдел 2 класса II для групп, содержащих смеси пыли F и G
    • Представлен как тип /CICIID2, для Отдела 2 Класса I для групп газовых смесей A, B, C и D и класса II для групп, содержащих пыль F и G
    • Также представлен в виде двигателя с тормозом с функцией удержания
    • Работа на преобразователе частоты возможна в Классе I и Классе II
      • Нет снижения мощности
      • Возможный диапазон настроек от 1:6 до 1:10
      • Скорость до 3000 обор. в мин.
    • Дополнительный адаптер для монтажа энкодеров

Технические данные

Взрывозащищенные трехфазные двигатели EDR..

Соответствует Директиве EC 94/9/EC (ATEX) и IECEx

Закрыть таблицу
Конструкция:
ATEX
IECEx Взрывозащита Зона Тип 4-полюсный/ размер Класс IE Диапазон мощности
кВт
/3D и /3GD /3Gc и /3GDc II3G, EPL Gc, T3, «nA»
2
DR63*
EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 315
-
IE1

IE2
0.12 – 0.25
0.25 – 0.55
0.75 – 45
0.75 – 185/200
II3D, EPL Dc, IIIB, IIIC
T120 °C / T140° C, „tc“
22
/2G и /2GD /2Gb и /2GDb II2G, EPL Gb, T3, «e» 1 eDR 63
EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225

IE1
IE2
0.12 - 0.25
0.25 – 0.55
0.75 – 37
II2D, EPL Db, IIIC T120° C "tb" 21
/2G и /2GD /2Gb и /2GDb II2G, EPL Gb, T4, «e» 1 EDRS 71 – 80
EDRE 80
IE1
IE2
0.25 – 0.55
0.75
II2D, EPL Db, IIIC T120° C "tb" 21
  1. * только в соответствии с ATEX
Здесь находится сохраненная таблица.

Взрывозащищенные двигатели серии EDR../ в соответствии с HazLoc-NA®

Закрыть таблицу
Отдел 2 Тип 4-полюсный/ размер Класс IE Диапазон мощности
кВт
Класс I
Группы A, B, C и D
T3 для работы на FI
T3C для работы на системе питания
Двигатель с тормозом на системе питания T3B/C
EDRS 71 – 80
EDRE 80 – 225
IE1
Высокая (IE2)
0.18 – 0.55
0.75 – 45
Класс II
Группы F и G
Здесь находится сохраненная таблица.

Комбинация с преобразователями частоты

Преимущества этой комбинации по сравнению с асинхронным трехфазным двигателем типа защиты «d» (взрывозащищенный корпус EN 60079-1 ):

  • Высокая эффективность
  • Более легкий
  • Кратчайшие сроки поставки, высокая доступность
  • Сертифицирован для работы с преобразователями частоты SEW
  • Подходит для приводов насосов и вентиляторов
  • Поставка от одного производителя, предлагающего оба компонента
  • Более высокие скорости

Важно учитывать и соблюдать действующие нормативы, особенно в зонах, содержащих потенциально взрывоопасные смеси газ / воздух и пыль / воздух. Благодаря нашему многолетнему опыту и знаниям в этой области, мы гарантируем соблюдение соответствующих нормативов. Кроме того, опыт компании постоянно расширяется за счет появления новых и дальнейших разработок.

  • наши 4-полюсные двигатели также подходят для работы на преобразователя частоты в соответствии с ATEX, IECEx и HazLoc-NA®
  • категория 2 и EPL b и с получили сертификат типового освидетельствования
  • HazLoc-NA® двигатели были сертифицированы CSA
  • двигатели с тормозом также представлены в категории 3 и отделе 2
  • соответствие требованиям эксплуатации на преобразователе подтверждено на заводской табличке
  • на второй заводской табличке указаны все необходимые для эксплуатации данные
Закрыть таблицу
Зона Тип двигателя Тип защиты MOVITRAC® B MOVIDRIVE® B MOVIMOT®
1
EDR../2G "e" (EN 60079-7, повышенная взрывобезопасность) x* x -
2 EDR../3GD "na" (EN60079-15, искробезопасный) x* x* -
21 EDR../2GD "tb" (EN60079-31, пылевзрывозащита) x* x -
22 EDR../3GD "tc" (EN60079-31, пылевзрывозащита) x* x* x*
EDR../3D
  1. * также для работы в условиях ослабления поля
Здесь находится сохраненная таблица.

Дополнительные характеристики

Возможные дополнительные функции зависят от взрывозащиты

Закрыть таблицу
Параметры вывода
Параметры вывода конструкция на лапах и на фланце как для стандартного двигателя
Механические принадлежности
Тормозные системы Все размеры (для двигателей до размера 225) в категории 3 и HazLoc-NA®
Освобождение ручного тормоза HF, HR
Блокиратор обратного хода /RS
Децентрализованная установка MOVISWITCH® и MOVIMOT® in II3D
Датчик температуры / определитель температуры
Тепловая защита двигателя /TF
Датчик температуры /PT, /KY
Датчики обратной связи
Внешний энкодер EDR71-132 /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7.
Внешний энкодер EDR160-280 /EG7S, /EG7R, /EG7C, /AG7W, /AG7Y, /EV7., /AV7.
Внешний энкодер EDR315 /EH7S, /AH7Y
Монтажный адаптер /ES7A, /EG7A, /XV.A, /XH.A
Вентиляция
Вентилятор принудительного охлаждения /VE
Дополнительные варианты
2-ой конец вала /2W
Здесь находится сохраненная таблица.

Области применения

Применение в потенциально опасных средах, содержащих смеси воздух/газ или воздух/пыль, в соответствии с директивой 94/9/EC (ATEX) либо Директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX) по состоянию на 20 апреля 2016 г.HazLoc-NA®.

  • Сточные воды и канализационные очистные сооружения
  • Обработка строительных материалов
  • Погрузка-разгрузка материалов
  • Деревопереработка
  • Применение в технологических процессах в химической и фармацевтической промышленности

Примеры использования:

  • Поворотный конвейер
  • Экструдеры
  • Ходовые приводы и приводы подъемников в транспортно-складских системах
  • Шнековые конвейеры
  • Ленточные конвейеры
  • Подъемные механизмы
  • Цепные конвейеры
  • Грузовые подъемники
  • Плиточные конвейеры
  • Портальные краны
  • Прессы
  • Насосы и вентиляторы
  • Роликовые конвейеры
  • Поворотные столы
  • Ножничные подъемные столы
  • Вентиляторы

Последнее посещение