Приняв целенаправленные профилактические меры, Вы можете использовать наши приводы даже в самых экстремальных условиях окружающей среды. Сочетание внутренней обработки и защиты поверхности обеспечивает оптимальную защиту для двигателей и редукторов. Будьте готовы.
Прочные приводы с профилактическими мерами и защитным покрытием до OS4

Наши редукторы и двигатели обеспечивают дополнительную защиту от стандартных агрессивных агентов в промышленных условиях, например, влаги, масел, грязи и химических веществ, по сравнению со стандартным оборудованием. Дополнительные методы обработки и специальные материалы позволяют использовать это оборудование даже в экстремальных условиях.
Выбирайте дополнительные профилактические меры для своего оборудования. Используйте наши приводы в любых средах, начиная от тех, где уровни влаги и загрязняющих веществ низкие, до сред, где проводится регулярная влажная чистка кислыми и едкими веществами.
Наши уровни защиты поверхности варьируются от стандартных до уровней OS1 – OS4, соответствующих категориям коррозионной активности от С1 (очень низкая) до С5-I (очень высокая).
Дополнительные профилактические меры предлагаются не только для стандартных элементов нашего оборудования. И асептические двигатели серии DAS .., и приводное устройство ASEPTICplus® уже оптимизированы для использования в особых производственных зонах с санитарно-гигиеническими требованиями.
Узнать больше о различных способах защиты поверхности. Примеры использования помогут Вам выбрать правильный вариант защиты Вашего редуктора или двигателя.
Будьте на связи с нами.
- Наши специалисты знакомы с Вашими требованиями.
- Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
- У нас есть ноу-хау и инструменты, обеспечивающие оптимальную поддержку и консультирование.
Ваши преимущества
-
Многоцелевое применение,
поскольку защита поверхности, в том числе от коррозии, позволяет использовать наши приводы в широком диапазоне экстремальных условий. -
Прочные приводы,
поскольку профилактические меры предусмотрены специально для Ваших условий и надежно защищают Ваши приводы от внешних воздействий.
Защита от коррозии KS
Характеристики

Вместо стандартной защиты поверхности двигатели и редукторы могут иметь уровни защиты поверхности OS1, OS2, OS3 или OS4. Благодаря этому мотор-редукторы можно использовать в различных условиях окружающей среды.
Вы также можете выбрать дополнительную специальную меру защиты «Z». Это означает, что крупные контурные углубления перед окрашиванием заполняются резиной.
Защита поверхности OS
Характеристики
Вместо стандартной защиты поверхности двигатели и редукторы могут иметь уровни защиты поверхности OS1, OS2, OS3 или OS4. Благодаря этому мотор-редукторы можно использовать в различных условиях окружающей среды.
Вы также можете выбрать дополнительную специальную меру защиты «Z». Это означает, что крупные контурные углубления перед окрашиванием заполняются резиной.
Области применения
Защита поверхности | Условия окружающей среды / примеры применения | |
---|---|---|
Стандартное исполнение |
![]() |
Для машин и систем внутри зданий и во внутренних помещениях с нейтральной средой.
Примеры использования:
|
OS1 |
![]() |
Для сред, склонных к образованию конденсата, и атмосфер с низким уровнем влажности или загрязнения. Например, для наружного применения под крышей или другим защитным устройством.
Примеры использования:
|
OS2 |
![]() |
Для сред с высокой влажностью или умеренным загрязнением атмосферы. Например, использование оборудования на открытом воздухе, где оно подвергается прямым атмосферным воздействиям..
Примеры использования:
|
OS3 |
![]() |
Для сред с высокой влажностью, где периодически возникают сильные атмосферные и химические загрязнения. Периодическая мокрая очистка кислыми или щелочными растворами. Также для применения в прибрежных районах с умеренной степенью минерализации.
Примеры использования:
|
OS4 |
![]() |
Для постоянно влажных сред с периодческими сильными атмосферными и химическими загрязнениями. Регулярная мокрая чистка кислыми и щелочными растворами, а также химическими чистящими средствами.
Примеры использования:
|
асептические двигатели серии DAS.. OS2-OS4 по мере необходимости |
![]() |
Подходит для сухих или влажных гигиенических зон со средним уровнем загрязнения атмосферы. Также подходит для очень пыльных сред.
Примеры использования:
|
Асептические двигатели серии .. DAS с приводным устройством ASEPTICplus® OS4 |
![]() |
Для гигиенических зон на предприятиях пищевой промышленности и предприятиях по производству напитков, где присутствует постоянная влажность, регулярно выполняется влажная уборка с использованием кислых и щелочных растворов, химических чистящих средств, а также чистка под давлением.
Примеры использования:
|
Покрытие с высоким уровнем защиты HP200 |
![]() |
Для гигиенических зон на предприятиях пищевой промышленности и предприятиях по производству напитков, где регулярно выполняется влажная уборка с использованием кислых и щелочных растворов. Антипригарные свойства обеспечивают процесс очистки даже в недоступных зонах. Примеры использования:
|
Мотор-редукторы из нержавеющей стали |
![]() |
Подходят для гигиенических зон на предприятиях пищевой промышленности и предприятиях по производству напитков, где присутствует постоянная влажность, регулярно выполняется влажная уборка с использованием кислых и щелочных растворов, химических чистящих средств. Примеры использования:
|