Особенность нашего однофазного двигателя серии .DRK.. – это интегрированный в клеммной коробке рабочий конденсатор. Это не только делает двигатель особенно компактным, но и позволяет применять его в областях со степенью защиты до IP66.
Компактный однофазный двигатель со встроенным рабочим конденсатором

Будь то Европа, США или Бразилия: Вы можете эксплуатировать двигатели серии DRK.. , используя множество источников питания, так как они доступны в 50 Гц или 60 Гц с 220 В или 230 В. В общей сложности имеется шесть типоразмеров в диапазоне мощности от 0,18 кВт до 1,1 кВт.
Если Вам не требуется высокий пусковой момент, например для вентиляторов, насосов или прессов, мы рекомендуем DRK.. со встроенным рабочим конденсатором. Двигатель становится более компактным, так как рабочий конденсатор расположен непосредственно в клеммной коробке. Это означает, что прибл. от 45% до 50% от номинального крутящего момента можно использовать для пуска.
При наличии дополнительного пускового конденсатора двигатель подходит для винтовых конвейеров и конвейерных лент, а также для мешалок и дозаторов. Вы можете рассчитывать на крутящий момент в размере прибл. от 100% до 150% от номинального момента.
Само собой разумеется, что все оборудования подходит для однофазных двигателей, и Вы можете использовать множество дополнительных функций модульной системы двигателей DR..
Задача решена только наполовину, если нет редуктора? Это не проблема, ведь редукторные однофазные электродвигатели собраны на основе многофункциональной модульной концепции, подобно мотор-редукторам.
Сконфигурируйте свой индивидуальный продукт
- Подробная информация о Вашем индивидуальном продукте
- Данные и документация CAD для Вашей конфигурации
- Прямой запрос коммерческого предложения или прямое размещение заказа
Ваши преимущества
-
Возможна компактная установка
благодаря рабочему конденсатору, встроенному напрямую в клеммную коробку. -
Защищен от разбрызгиваемой воды
для всех применений, требующих высокой степени защиты, даже на открытом воздухе
Характеристики
- Конструкция с интегрированным и прочным пленочным конденсатором в качестве рабочего конденсатора
- Устанавливается в клеммной коробке
- Нет ограничений из-за термальной нагрузки
- Защита от механических воздействий
- Для использования в зданиях и на открытом воздухе, степень защиты IP65, по желанию защита поверхности OS 2
- Параметры запуска: ~ MA от 45% до 50% MN
- Конструкция с пусковым конденсатором, предоставленным клиентом
- Параметры запуска: ~ MA от 100% до 150% MN
- 1x 230 В или 1x 220 В работа линии, 50 Гц или 60 Гц частота
- Отвечают требованиям класса эффективности IE1 в 1x 230В / 50 Гц, в соответствии с IEC 60034-30-1
- Предлагаются мотор-редукторы с двигателями серии DRK..
- Цилиндрические мотор-редукторы от R07DRK.. до R97DRK..
- Мотор-редукторы с параллельными валами от F27DRK.. до F97DRK..
- Цилиндро-конические мотор-редукторы от K19/K29/K39DRK.. до K97DRK..
- Цилиндро-червячные мотор-редукторы от S37DRK.. до S87DRK..
- Угловые мотор-редукторы от W10DRK.. до W47DRK..
Технические данные
Двигатель/однофазный двигатель DRK..
Тип | Питание кВт |
Линейное напряжение В |
Частота Гц |
---|---|---|---|
DRK71S4 | 0.18 | 1x 230 или 1x 220 | 50 или 60 |
DRK71M4 | 0.25 | 1x 230 или 1x 220 | 50 или 60 |
DRK80S4 | 0.37 | 1x 230 или 1x 220 | 50 или 60 |
DRK80M4 | 0.55 | 1x 230 или 1x 220 | 50 или 60 |
DRK90M4 | 0.75 | 1x 230 или 1x 220 | 50 или 60 |
DRK90L4 | 1.1 | 1x 230 или 1x 220 | 50 или 60 |
Дополнительные характеристики
Двигатель переменного тока серии DRK.. | |
---|---|
Типоразмер | 71, 80, 90 |
Монтажная позиция | S, K, M, L, MC, LC, SJ, MJ, LJ |
Количество полюсов | 4 |
Параметры вывода | |
Параметры вывода | /FI, /FF, /FT, /FL, /FG, /FM, /FE, /FY, /FC |
Механические принадлежности | |
Тормозные системы | BE05, BE1, BE2 |
Освобождение ручного тормоза | HF, HR |
Блокиратор обратного хода | RS |
Датчик температуры / определитель температуры | |
Тепловая защита двигателя | /TF, /TH |
Энкодер | |
Встроенный энкодер | /EI7C, /EI76, /EI72, /EI71 |
Внешний энкодер DR71-132 | /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7., /XV.. |
Монтажный адаптер | /ES7A, /EG7A, /XV.A |
Подшипники | |
Изолированный подшипник (только 250) | |
Вентиляция | |
Шумопоглощающий кожух крыльчатки | /LN |
Кожух крыльчатки | /C |
Крыльчатка | /Z, /AL |
Вентилятор принудительного охлаждения | /V |
Дополнительные варианты | |
2-ой конец вала | /2W |
Области применения
- Со встроенным рабочим конденсатором в
- Вентиляторы
- Насосы
- Генераторы
- С пусковым конденсатором в
- Шнековые конвейеры
- Конвейерные ленты
- Мешалки
- Дозаторы