Моментные двигатели серии DRM..

При открытии двери, установке выключателей или при работе пресс-форм система должна достигнуть определенного положения и поддерживать его в безопасном режиме. Наши моментные двигатели DRM.. отличаются особенной надежностью в этом случае.

Короткое движение - безопасное отключение крутящего момента

Моментные двигатели серии DRM..
Моментные двигатели серии DRM..
Моментные двигатели серии DRM..

DRM.. – это 12-полюсный двигатель, предназначенный для работы с номинальным крутящим моментом состояния покоя. Благодаря этому он является оптимальным приводом для всех областей применения, где положение останова достигается после короткого движения и должно выполняться безопасно. Моментный двигатель – это обычное обозначение двигателей данного типа.

В компании SEW-EURODRIVE Вы подберете подходящий двигатель, отвечающий различным требованиям и с разными скоростями в одном редукторе. Это обусловлено тем, что мы предлагаем три номинальных крутящих момента для каждого моментного двигателя. Кроме того, DRM.. также всегда термически безопасен и защищен в случае блокировки ротора.

Наш моментный двигатель требует 3-фазного питания от сети. Электрическая конструкция позволяет моментным двигателям работать в тяжелых условиях S1 со 100% продолжительностью включения в случае блокировки ротора. Это означает, что моментный двигатель постоянно обеспечивает полный допустимый момент.

Однако если для Вашего применения очень высокий пусковой момент требуется лишь на короткое время, мы рекомендуем рабочий цикл S3. В этом рабочем цикле двигатель работает с продолжительностью включения 15% и таким образом достигается крутящий момент, превышающий номинальный в три / пять раз. Идеально подходит для пресс-форм, например.

Само собой разумеется, что все оборудования подходит для моментных двигателей, и Вы можете использовать множество дополнительных функций модульной системы двигателей DR..

Задача решена только наполовину, если нет редуктора? Это не проблема, ведь редукторные моментные двигатели собраны на основе многофункциональной модульной концепции, подобно мотор-редукторам. Моментные двигатели развивают меньший крутящий момент по сравнению с двигателями переменного тока серии DR ... такой же конструкции из-за термических условий, что обеспечивает более широкий диапазон возможных комбинаций с нашими редукторами.

Будьте на связи с нами.

  • Наши эксперты знакомы с Вашими требованиями
  • Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
  • У нас есть опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование.

Ваши преимущества

  • Моментный двигатель

    обеспечивает полный крутящий момент даже в случае блокировки ротора.
  • Отсутствует блокировка

    и направление вращения, потому что для этого был разработан двигатель.
  • Гибкое использование

    благодаря моментным двигателям с тремя различными номинальными крутящими моментами. Вот так мы поможем Вам найти оптимальный привод для Вашего применения.

Характеристики

  • Двигатели серии DRM.. также могут временно работать под напряжением с помощью другого привода, после чего они могут продолжать работать за счет своей собственной силы
  • Питающее напряжение и степени защиты IP для наших моментных двигателей соответствуют питающему напряжению и степени защиты наших электродвигателей переменного тока
  • Имеются три рабочих цикла
    • Рабочий цикл S1: от 0,7 Нм до 3,6 Нм
    • Рабочий цикл S3/15%: от 2,6 Нм до 17,3 Нм
    • Рабочий цикл S1 с вентилятором принудительного охлаждения: от 1,9 Нм до 8,7 Нм

Технические данные

DRM.. / моментные двигатели 500 оборотов в мин. / 400 В / 50 Гц

Закрыть таблицу
  S1 S3/15% S1 с принудительным охлаждением воздуха  
Тип MN
Нм
IN
A
MN
Нм

IN
A
MN
Нм

IN
A
Стандартная тормозная система
DRM71S12 0.7
0.26
2.6
0.87
1.5
0.61
BE05
DRM71M 12 0.9
0.31
3 0.99
2.7
0.85
BE05
DRM90M 12 1.3
0.51
6.2
1.76
3.9
1.09
BE1
DRM100M 12 2.3
0.8
10.4
2.75
5
1.52
BE2
DRM100L12 2.6
0.88
11.7
2.95
7
1.85
BE2
DRM132S12 2.9
1.53
12.9
5.6
7.2
3.2
BE5
DRM132M 12 3.6 2.05 17.3 7.7 8.7 4.25 BE5
Здесь находится сохраненная таблица.

DRM.. / моментные двигатели 600 обор.в мин. / 380 В / 60 Гц также представлены модели 460 В / 60 Гц

Закрыть таблицу
  S1 S3/15% S1 с принудительным охлаждением воздуха  
Тип MN
Нм
IN
A
MN
Нм

IN
A
MN
Нм

IN
A
Стандартная тормозная система
DRM71S12 0.6 0.28 2.1
0.92
1.5 0.65
BE05
DRM71M 12 0.7 0.315
2.3
1.02 2.1 0.88 BE05
DRM90M 12 1.1 0.58
5.4
1.97
3.2 1.22 BE1
DRM100M 12 1.9
0.92
8.7
3.05
4.5
1.73
BE2
DRM100L12 2.1
0.99
10
3.5
5.9
2.1
BE2
DRM132S12 2.5
1.78
10.4
6.4 6.2
4
BE5
DRM132M 12 2.7 2.3 12.2 8 7.1 4.9 BE5
Здесь находится сохраненная таблица.

Дополнительные характеристики

Закрыть таблицу
Двигатели переменного тока серии DRM..
Типоразмер 71, 80, 90, 100, 112, 132
Монтажная позиция S, M, L
Количество полюсов 12
Параметры вывода
Параметры вывода /FI, /FF, /FT, /FL, /FG, /FM, /FE, /FY, /FC
Механические принадлежности
Тормозные системы BE05, BE1, BE2, BE5, BE11
Освобождение ручного тормоза HF, HR
Датчик температуры / определитель температуры
Тепловая защита двигателя /TF, /TH
Датчик температуры /KT, /PT
Энкодер
Встроенный энкодер /EI7C, /EI76, /EI72, /EI71
Внешний энкодер DR71-132 /ES7S, /ES7R, /ES7C, /AS7W, /AS7Y, /EV7., /AV7., /XV.., /XH..
Монтажный адаптер /ES7A, /XV.A, /XH.A
Варианты подключений
Варианты подключений /IS, /ISU, /AS.., /AC.., /AM.., /AD.., /AK.., /AB.., /KCC, /KC1, /IV
Вентиляция
Шумопоглощающий кожух крыльчатки /LN,
Кожух крыльчатки /C, /LF
Крыльчатка /AL, /U, /OL
Вентилятор принудительного охлаждения /V
Дополнительные варианты
2-ой конец вала /2W
Отверстие для отвода конденсата /DH
Здесь находится сохраненная таблица.

Области применения

  • Все области применения, где происходит блокировка или допускается максимальный крутящий момент даже в противоположном направлении вращения, например
    • Пресс-формы
    • Затворки
    • Выключатели
    • Поворотные затворы
    • Приводы с простой обмоткой

Последнее посещение