Спецификация
За небольшим исключением, с 1 января 2015 года все 2, 4, и 6-полюсные асинхронные двигатели мощностью 7,5 кВт и выше, поставляемые на рынок Европейского союза, Швейцарии или Турции, должны отвечать требованиям энергоэффективности класса IE3. Другие страны тоже введут эти требования, в том числе и для других номинальных мощностей.
Наша цель
Предложить двигатель IE3, как можно более компактный, неизменно мощный и более эффективный, чем когда-либо.