• Двигатели переменного тока серии DRN..

    Новые двигатели переменного тока IE3.

  • Двигатели переменного тока серии DRN..

    Максимально возможно компактные

  • Двигатели переменного тока серии DRN..

    Неизменно мощные

  • Двигатели переменного тока серии DRN..

    Более эффективные, чем когда-либо

Более высокий класс эффективности с практически одинаковым типоразмером двигателя

Ваши преимущества
Комбинирование мотор-редукторов с двигателями переменного тока серии DRN..

Единственная в своем роде модульная концепция

Новые двигатели переменного тока IE3 серии DRN.. предлагают Вам привычные комбинации с редукторами, отвечающие всем юридическим и нормативным требованиям.

CMS_OPEN_VIDEO
The IE3 AC motors of the DRN.. series

Загрузка видео...

As of January 1, 2015, all 2, 4, and 6-pole asynchronous motors with a power rating of 7.5 kW or higher that are put on the market in the European Union, Switzerland or Turkey must meet the requirements for efficiency class IE3.

Малогабаритные – компактные – легкие

Благодаря оптимизированным весу, габаритам и производительности, эти асинхронные двигатели легко интегрируются в машины и системы, обеспечивая энергоэффективную работу.

Просто переходите на это оборудование с 1 января 2015 г.

С 1 января 2015 года все 2, 4, и 6-полюсные асинхронные двигатели мощностью 7,5 кВт и выше, поставляемые на рынок Европейского союза, Швейцарии или Турции, должны отвечать требованиям эффективности класса IE3.

За некоторыми исключениями, асинхронные двигатели этого диапазона мощности не могут поставляться на рынок, если они не отвечают требованиям энергоэффективности. Через два года, 1 января 2017 года вступит в силу требование IE3 для всех асинхронных двигателей с диапазоном мощностей от 0,75 кВт до 375 кВт.