Мы представляем вам идеальный двигатель переменного тока, отвечающий любым требованиям: 2, 4 и 6-полюсные двигатели, с мощностью от 0,18 до 225 кВт и категориями эффективности от IE1 до IE4. Дайте шанс нам и нашей серии двигателей DR..!
Двигатели от IE1 до IE4: эффективные, мощные, могут применяться во всем мире

С помощью модульной системы двигателей серии DR.. мы составляем миллионы комбинаций приводного оборудования и внедряем различные системы и машины во всем мире.
В компании SEW-EURODRIVE Вы легко подберете идеальный энергосберегающий двигатель,отвечающий Вашим требованиям. Серия DR.. предлагает диапазон конструкций, соответствующих универсально применяемым классам эффективности от IE1 до IE4: DRS.. для IE1, DRE.. для IE2, DRN.. для IE3 и DRU.. для IE4. Выберите одну из предлагаемых конструкций двигателя с учетом мощности и частоты, и таким образом Вы уже позаботитесь о наиболее важных критериях отбора.
Все другие варианты двигателей, конечно же, также доступны независимо от класса эффективности. Комплексная концепция системы торможения и экономически оптимизированные встроенные энкодеры в конечном итоге дополняют диапазон двигателей.
Двигатели серии DR.. соответствуют наиболее важным мировым стандартам и различным требованиям местных нормативных актов в области энергоэффективности.
Двигатели серии DT56 и DR63 дополняют модульную систему двигателей в диапазоне от 90 до 370 Вт.
Сэкономьте время и оптимизируйте процессы выбора двигателя, оформления заказа и доставки. Будучи мировым игроком, мы предлагаем этот ассортимент продукции в 48 странах мира.
Задача решена только наполовину, если нет редуктора? Тогда воспользуйтесь нашей технологичной модульной системой и скомбинируйте двигатель переменного тока серии ДР .. с цилиндрическим, червячным, коническим, SPIROPLAN® редуктором или редуктором с параллельными валами на Ваш выбор. Все эти типы редукторов уже в продаже, скомбинированы с двигателями серии DR.. в виде мотор-редукторов.
Конечно же, мы также поставляем подходящие инверторные технологии для управления и контроля. Мы сами разрабатываем и производим приводную электронику, поэтому она прекрасно подходит к нашим двигателям и мотор-редукторам, а также отвчечают Вашим требованиям.
Сконфигурируйте свой индивидуальный продукт
- Подробная информация о Вашем индивидуальном продукте
- Данные и документация CAD для Вашей конфигурации
- Прямой запрос коммерческого предложения или прямое размещение заказа
Ваши преимущества
-
Получите преимущества благодаря энергоэффективности,
так как серия DR.. предлагает соответствующие конструкции для каждого класса эффективности, поэтому их можно использовать в любой точке мира. -
Увеличьте гибкость,
так как модульная система двигателей серии DR.. предоставляет Вам возможность создать миллионы комбинаций приводного оборудования с учетом ваших индивидуальных требований. -
Проще выбрать подходящий двигатель,
потому что наш ассортимент двигателей включает в себя 30 уровней производительности, а это значит, что у нас Вы найдете подходящий двигатель практически для любого применения.
Энергоэффективность
Серия DR.. предлагает подходящий двигатель для классов эффективности IE1, IE2, IE3 и IE4, в соответствии с IEC 60034-30-1. Маркировку и класс эффективности IE, а также подробную информацию об имеющихся разрешениях на использование в конкретной стране можно найти на заводской табличке.
Помимо продуктов на основе системы энергоэффективности, в рамках effiDRIVE® нашей работы мы также предлагаем экспертные консультации по вопросам энергосбережения, а также модульный и отвечающий требованиям заказчика сервис. Узнать больше!
- Тип DRS.. = IE1
- 2, 4 и 6-полюсные
- Номинальная мощность от 0,18 кВт до 225 кВт
- Тип DRE.. = IE2
- 2, 4 и 6-полюсные
- Номинальная мощность от 0,25 кВт до 225 кВт
- Тип DRN.. = IE3
- 2, 4 и 6-полюсные
- Номинальная мощность от 0,75 кВт до 225 кВт
- Тип DRU...J = IE4
- 4-полюсные
- Номинальная мощность от 0,18 кВт до 3 кВт
Вне зависимости от требуемого класса эффективности все варианты и конструкции двигателей одинаково подходят для всех двигателей переменного тока.
Управление миром
Мир – это область применения наших двигателей переменного тока. Для каждого класса эффективности имеется подходящая конструкция двигателя. В свою очередь, каждый тип двигателя можно подключить к различным энергосистемам мира.
Характеристики
- Универсальная концепция торможения и возможность комбинировать до трех различных размеров тормозов с одним размером двигателя, представленного в ассортименте
- Экономически оптимизированные встроенные энкодеры, интегрированные в двигатель
- Существенная экономия времени благодаря оптимизации процессов выбора двигателя, обработки заказов и логистики
- Двигатели для классов эффективности от IE1 до IE4
- Компактная конструкция экономит пространство и расходы
- Перспективная, в том числе в отношении охраны окружающей среды (стандарты)
- Снижение эксплуатационных затрат при использовании энергоэффективных двигателей; наши энергосберегающие двигатели соответствуют классам эффективности
- Стандартная эффективность (IE1)
- Высокая эффективность (IE2)
- Премиум эффективность (IE3)
- Супер премиум эффективность (IE4)
- «Универсальный двигатель» сочетает в одной конструкции множество положений и законов в области энергоэффективности:
- Двигатели переменного тока серии DR.. опираются на мировые нормы и стандарты
Технические данные
Выдержка из технического описания
Частота 50 Гц | Частота 60 Гц | |
---|---|---|
Стандартное напряжение В |
230/400 В или 400/690 |
380, 440, 460 или 480 |
Универсальный двигатель IE2 Стандартное напряжение В |
220 – 242 / 380 – 420 или 380 – 420 / 660 – 725 |
254 – 277 / 440 – 480 или 440 – 480 / -- |
Универсальный двигатель IE3 Стандартное напряжение В |
220 – 230 / 380 – 400 или 380 – 400 / 660 – 690 |
460 |
Класс IE | Количество полюсов | Тип двигателя | при частоте 50 Гц | при частоте 60 Гц и 50/60 Гц | |
---|---|---|---|---|---|
Питание кВт |
Питание кВт |
Питание [л.с.] |
|||
Без классификации IE | 2-полюсные | DR63 | 0.18 – 0.37 | 0,18 – 0,37 (60 Гц) | 0.25 – 0.5 |
4-полюсные | DT56.. / DR63.. | 0.09 – 0.25 | 0,09 – 0,25 (60 Гц) | 0.1 – 0.34 | |
6-полюсные | DR63.. | 0.09 – 0.18 | 0,09 – 0,18 (60 Гц) | 0.1 – 0.25 | |
IE1 | 2-полюсные | DRS.. | 0.37 – 9.2 | 0.37 – 9.2 | -- |
4-полюсные | 0.18 – 200 | 0.37 – 225 | 0.5 – 300 | ||
6-полюсные | 0.25 – 7.5 | 0.25 – 7.5 | 0.34 – 10 | ||
IE2 | 2-полюсные | DRE.. | 0.75 – 9.2 | 0.75 – 9.2 | 1 – 10 |
4-полюсные | 0.37 – 200 | 0.37 – 225 | 0.5 – 300 | ||
6-полюсные | 0.25 – 5.5 | 0.75 – 5.5 | 1 – 7.5 | ||
IE3 | 2-полюсные | DRN.. | 0.75 – 7.5 | 0.75 – 7.5 | 1 – 10 |
4-полюсные | DRN.. | 0.75 – 200 | 0.75 – 225 | 1 – 300 | |
6-полюсные | DRN.. | 0.75 – 7.5 | 0.75 – 7.5 | 1 – 10 | |
IE4 | 4-полюсные | DRU...Дж | 0,18 – 3 | -- | -- |
Характеристики энергоэффективности на заводской табличке |
|
||||
Дополнительная информация на заводской табличке |
|
Области применения
- Применения, требующие механической отказоустойчивой тормозной системы
- Логистические конвейерные ленты всех размеров
- Применения для подъема
- Применения, требующие точности управления
- Задачи позиционирования с встроенными или установленными энкодерами
- Можно использовать во всем мире во всех отраслях промышленности