• Наши специалисты понимают вашу отрасль и ваши требования.
  • Наша глобальная сеть гарантирует доступность товара в любое время и в любом месте.
  • У нас есть опыт и инструменты, позволяющие предлагать оптимальную поддержку и консультации.
Свяжитесь с нами
Ваши преимущества

Решите проблему запыления
так как двигатели не имеют ребер охлаждения и никакая грязь не прилипает к их почти полностью плоской поверхности.

Остановите распространение микробов
так как асептические двигатели с конвективным охлаждением не вызывают завихрения воздуха и, следовательно, не распространяют микробы и бактерии.

Асептические двигатели: гладкие и легко чистятся

Мы разрабатываем и производим асептические двигатели со специальным оборудованием для гигиенически чувствительных производственных зон. Серия DAS.. идеально подходит для использования в чувствительных производственных зонах в сфере производства фармацевтической продукции, косметики, продуктов питания и напитков. Даже в абсолютно чистой производственной среде вы можете безопасно использовать двигатели в сочетании с приводным устройством ASEPTICplus® или Приводной агрегат XCO.


Вас наверняка заинтересуют два важных свойства двигателей серии DAS.. :

  1. В отличие от стандартных двигателей, оснащенных ребрами охлаждения, поверхность наших асептических двигателей максимально возможно гладкая. Благодаря этому они отталкивают грязь.
  2. Стандартные двигатели оснащены вентилятором, а наши двигатели с конвективным охлаждением. Это означает, что они не вызывают завихрения воздуха и, следовательно, не распространяют микробы и бактерии.

Процессы очистки производственных площадок, где требуется такая очистка, практически осуществимы и выполняются без проблем. Благодаря соответствующим мерам защиты поверхности и коррозии, вы можете безопасно обрабатывать эти двигатели агрессивными чистящими и дезинфицирующими средствами, благодаря оснащению приводным агрегатом ASEPTICplus® или Приводной агрегат XCO. Это объясняется тем, что используемая краска и материалы выдерживают стандартные процедуры очистки.

Поэтому доверьтесь приводной технике для гигиенических зон от компании SEW-EURODRIVE.

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация Защита поверхности и коррозии

Оптимальная защита: будь то производство, розлив или упаковка, с асептическими двигателями серии DAS.. и приводным агрегатом ASEPTICplus® или НОВОЕС приводным агрегатом XCO вы можете безотказно эксплуатировать свои машины или системы:

  • Серия DAS.. для сухих гигиенических зон: Безвентиляторный двигатель, чистое конвективное охлаждение, что обеспечивает нулевую турбулентность воздуха
    • Гладкие поверхности; нет отложений грязи
    • Степень защиты IP66 (электродвигатели с тормозом IP65), IP69k в сочетании с ASEPTICplus® и НОВОЕ приводной агрегат XCO.
    • Внутреннее покрытие KS для защиты двигателя от коррозии
    • Защита поверхности Возможно от OS2 до OS4
    • Термистор для защиты двигателя в тепловом классе F, опционально TH (термореле)
    • Штепсельный разъем IS
  • НОВЫЙ приводной агрегат XCO (еXтремальная Corrosion Option) – альтернатива нержавеющей стали:
    • инновационная защита поверхности из олово-никелевого сплава, снаружи напоминающая нержавеющую сталь
    • Защита поверхности XCO для корпуса электродвигателя; мы, разумеется, также защитим редуктор с помощью XCO, что сделает ваш мотор-редуктор идеально приспособленным для использования в гигиеничных условиях.
    • Высокая коррозионная стойкость и безопасность для пищевых продуктов (согласно 1935/2004/EC, LFGB/2005)
    • Штепсельный разъем IS
    • Масляные уплотнения на выходе выполнены из ФКМ (фторкаучука)
    • Дыхательный клапан из нержавеющей стали
    • Двигатели со степенью защиты IP69K
    • Мембрана для компенсации давления на клеммной коробке электродвигателя
    • Кабельный ввод с резьбовыми заглушками из нержавеющей стали
    • Выходной вал редуктора из нержавеющей стали в виде сплошного вала, полого вала со шпонкой или TorqLOC®
    • Все стопорные детали выходного вала, такие как винты, шпонка, стяжная муфта и т.д., изготовлены из нержавеющей стали.
  • Приводной агрегат ASEPTICplus® с дополнительными профилактическими мерами для применения в гигиенических производственных помещениях:
    • Двигатели со степенью защиты IP69K (электродвигатели с тормозом IP65)
    • Защита поверхности OS4
    • Заполнение контурных углублений резиной
    • Двойные масляные уплотнения (по возможности) на выходе выполнены из ФКМ (фторкаучука)
    • Дыхательный клапан из нержавеющей стали
    • Мембрана для компенсации давления на клеммной коробке электродвигателя
    • Кабельный ввод с резьбовыми заглушками из нержавеющей стали
    • Выходной вал редуктора из нержавеющей стали в виде сплошного вала, полого вала со шпонкой или TorqLOC® для типов редукторов: R17-97, F37-97, K37-97, S37-97 и W30
    • Все стопорные детали выходного вала, такие как винты, шпонка, стяжная муфта и т.д., изготовлены из нержавеющей стали.
Асептические двигатели серии DAS..
Тип Мощность в кВт в рабочем режиме
  S1 = Непрерывная работа S3 = Прерывистый режим
    60% 40% 25%
DAS80K4 0.25 (IE2) 0.3 0.37 0.55
DAS80N4 0.25 (IE3) / 0.37 (IE2) 0.45 0.55 0.75
DAS90S4 0.37 (IE3) / 0.55 (IE3) 0.75 0.9 1.1
DAS90L4 0.75 (IE2) 0.98 1.1 1.5
DAS100M4 0.75 (IE3) / 1.1 (IE3) 1.35 1.7 2.2
DAS100L4 1.5 (IE3) 1.85 2.3 3.0
Всегда правильный выбор

Используемая приводная техника помещается в особые условий окружающей среды в гигиенических зонах, и, следовательно, должна быть устойчива к воздействию агрессивных чистящих и дезинфицирующих средств. Вы делаете правильный выбор, ведь наши двигатели серии DAS.. защищены от:

  • Пищевая промышленность и производство напитков
  • Химическая и фармацевтическая промышленность
  • Применение в сухих гигиенических зонах, например
    • Конвейерные ленты для ПЭТ-бутылок
  • Применения в гигиенических производственных зонах, например
    • конвейерные ленты на мясокомбинатах