Дидактический модуль преобразователя частоты MOVITRAC® B (MCB) представляет собой модуль MCB для однофазного преобразователя частоты серии MOVITRAC® B компании SEW-EURODRIVE. Преимущество данного модуля преобразователя частоты заключается в использовании промышленного преобразователя частоты MOVITRAC® B с обширным набором функций для управления и эксплуатации двигателей другой марки, свободным параметрированием и устройством управления позиционированием. Типичные коды и функции MOVITRAC® B-MC-B (MCB) включают:
Данный дидактический модуль способствует изучению технологии преобразователей частоты, управления двигателями другой марки, параметрирования преобразователей частоты, устройства управления позиционированием, а также практическому применению в рамках профессионального обучения, в вузах и профессионально-технических училищах. Он объединяет ключевые термины по дидактике, частотно-регулируемым преобразователям, MOVITRAC® B, MCB, SEW-EURODRIVE, промышленной автоматизации, цифровизации и промышленному управлению.
Модуль частотного преобразователя для учебных целей MOVIDRIVE® B (MDX61B) компании SEW-EURODRIVE был специально разработан для технического образования и позволяет проводить практические занятия по работе с трехфазными приводными преобразователями. Модуль позволяет осуществлять управление трехфазными асинхронными двигателями, а также синхронными двигателями трехфазного тока (например, синхронными серводвигателями) и обеспечивает широкую поддержку различных систем полевых шин и систем управления датчиками.
Модуль MOVIDRIVE® B (MDX61B) идеально подходит для использования в профессиональных училищах, техникумах, высших учебных заведениях, университетах и на производственных учебных базах.
Он предлагает множество прикладных модулей и технологических функций с высокой динамикой и качеством регулирования, в том числе синхронный режим работы и функцию «Летающая пила». Благодаря этому модуль оптимально подходит для преподавания приводной техники и обучения работе с промышленными системами автоматизации.
Модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A от SEW-EURODRIVE — это мощный учебный преобразователь частоты, специально разработанный для целей обучения и подготовки специалистов. Являясь частью новейшего поколения специальных преобразователей частоты с прямым подключением к электросети, этот модуль представляет собой гибкое и практичное решение для обучения современной приводной технике.
Частотно-регулирующий преобразователь MOVIDRIVE® MDX91A поддерживает как трехфазные асинхронные двигатели, так и синхронные двигатели (серводвигатели), что позволяет использовать его в широком спектре применений — от простого регулирования частоты вращения до сложных сервоприводов с кинематикой.
Благодаря встроенным промышленным портам передачи данных, таким как PROFINET, EtherNet/IP™ и цифровому интерфейсу данных MOVILINK® DDI, этот учебный преобразователь частоты можно легко интегрировать в современные системы автоматизации. MOVILINK® DDI обеспечивает прямую передачу диагностических данных, данных датчиков температуры, информации о тормозах, а также данных заводской таблички подключенного двигателя — идеальное решение для моделирования реальных промышленных процессов в учебном процессе.
Модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A отвечает всем требованиям перспективного обучения в области автоматизации и приводной техники и является незаменимым инструментом для профессиональных училищ, вузов и технических учебных заведений.