Дидактический узел двигателя DRx.. представляет собой практичное решение для обучения в области приводной техники. Встроенный трехфазный асинхронный двигатель обеспечивает простой и безопасный ввод в эксплуатацию через выведенные на внешнюю поверхность 4-мм лабораторные разъемы, что идеально подходит для использования в лабораторных условиях, профессиональных училищах и технических вузах.
Моторный узел прочно закреплен на алюминиевой опорной плите и оснащен двумя ручками для переноски, что облегчает модульную сборку и гибкую транспортировку в учебных учреждениях. Алюминиевый маховик, закреплённый на входном валу, защищён защитной крышкой и обеспечивает дополнительную безопасность при практической работе с двигателем.
Дидактический узел двигателя DRx.. отлично подходит для преподавания основ технологии трехфазного тока, управления двигателями, технологии преобразователей частоты и электротехники. Она совместима с распространенными учебными преобразователями частоты, такими как модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A, и обеспечивает реалистичное моделирование промышленных приложений.
Учебный тормозной двигатель DRx.. представляет собой универсальное и практичное решение для обучения в области приводной техники. В зависимости от модификации встроенный асинхронный двигатель с трехфазным током оснащен двумя различными системами датчиков, а также встроенным тормозом — идеальное решение для моделирования реальных промышленных задач в учебных целях.
Прозрачная крышка клеммной коробки с выведенными наружу 4-мм лабораторными разъемами позволяет безопасно и просто подключить двигатель в схеме с соединением по схеме звезды или соединением треугольником. Кроме того, разъёмы для термодатчика и встроенного датчика скорости также доступны через 4-мм разъёмы, что упрощает интеграцию в учебные установки и лабораторные эксперименты.
Алюминиевый маховик, установленный на входном валу, защищён защитной крышкой и обеспечивает дополнительную безопасность при практической работе. Весь узел двигателя прочно закреплён резьбовыми соединениями на устойчивой алюминиевой пластине и оснащён двумя ручками для переноски — для модульной сборки и удобной транспортировки во время занятий.
Дидактический узел двигателя с тормозом DRx.. отлично подходит для изучения таких тем, как двигатели с тормозом, системы датчиков, контроль температуры, схемы подключения двигателей и технология преобразователей частоты. Она совместима с современными учебными преобразователями частоты, такими как модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A, и способствует реалистичному обучению в области автоматизации и электротехники.
Дидактический модуль с моторным тормозом DRN.. компании SEW-EURODRIVE представляет собой компактный и прочный настольный модуль, специально разработанный для использования в техническом образовании и в лабораторных условиях. Он предназначен для безопасного нагрузочного тестирования электрических приводов и оптимально адаптирован для трехфазных асинхронных двигателей серии DRN..
С помощью этого модуля можно целенаправленно моделировать изменения нагрузки в системе с асинхронным двигателем трехфазного тока — как при эксплуатации с типовой для промышленности защитной схемой или схемой с реверсивным контактором, так и при эксплуатации с преобразователем частоты. Благодаря этому модуль идеально подходит для практического преподавания тем, связанных с электромашинами, управлением двигателями, моделированием нагрузки и приводной техникой.
Модуль тормоза нагрузки двигателя DRN.. является незаменимым элементом для дидактической реализации реалистичных сценариев в области автоматизации и электротехники. Он помогает преподавателям и инструкторам наглядно и достоверно демонстрировать сложные взаимосвязи — особенно в сочетании с другими дидактическими модулями, такими как модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A или дидактический узел двигателя DRx...
Дидактический модуль управления тормозом BMK — это модуль, специально разработанный для использования в техническом образовании и предназначенный для управления тормозом дидактических тормозных двигательных агрегатов серии DRx... Он обеспечивает целенаправленное включение и выключение мотор-тормоза и, таким образом, является ключевым элементом для практического обучения в области приводной техники.
С помощью трехпозиционного поворотного переключателя можно реализовывать различные схемы управления — это идеально подходит для демонстрации различных режимов работы и принципов управления на занятиях. Модуль BMK поддерживает как режим ручной эксплуатации, так и блок управления тормозом в сочетании с преобразователями частоты, такими как модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A.
Модуль управления тормозами BMK оптимально адаптирован к требованиям профессиональных училищ, вузов и технических учебных заведений. Он предоставляет безопасную, наглядную и ценную с дидактической точки зрения возможность анализировать и понимать поведение двигателей с тормозом в условиях, максимально приближенных к реальным.