Дидактический двигательный блок CMP.. компании SEW-EURODRIVE специально разработан для использования в техническом образовании и в лабораторных условиях. Встроенный трехфазный синхронный двигатель обеспечивает простой и безопасный ввод в эксплуатацию с помощью стандартных для промышленности готовых силовых разъемов, а также штекеров типа D-Sub для подключения датчика — идеальное решение для использования в системах обучения и подготовки.
Моторный блок прочно закреплён на алюминиевой опорной плите и оснащён двумя ручками для переноски, что облегчает модульную сборку и гибкую транспортировку в учебной среде. Выходной вал защищён установленным маховиком с защитным кожухом, что обеспечивает дополнительную безопасность при проведении практических занятий.
Дидактический двигательный узел CMP.. отлично подходит для преподавания учебного материала, связанного с синхронными двигателями, датчиками, силовыми соединениями, вводом двигателя в эксплуатацию, работой частотных преобразователей и электрическими приводными системами. Она совместима с другими учебными модулями, такими как модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A, и позволяет проводить реалистичное моделирование промышленных приложений в области автоматизации и электротехники.
Учебный блок с двигателем с тормозом CMP.. компании SEW-EURODRIVE представляет собой идеальную платформу для практического освоения знаний о трехфазных синхронных двигателях со встроенной тормозной функцией. Данный блок позволяет учащимся ознакомиться с высокой точностью, динамикой и поведением современного синхронного двигателя в реальных условиях.
Привод полностью укомплектован термодатчиком, электромеханическим тормозом и датчиком положения, что позволяет реализовывать разнообразные учебные сценарии в области приводной техники, управления двигателями и блока управления тормозом. Блок особенно подходит для использования в профессиональных училищах, вузах и технических учебных заведениях.
В сочетании с другими учебными модулями, такими как модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A или модуль управления тормозами BMK, блок с двигателем с тормозом CMP.. можно оптимально интегрировать в учебные и лабораторные установки. Она обеспечивает реалистичное моделирование промышленных приложений и способствует пониманию принципов работы современных систем автоматизации и приводных систем.
Дидактический модуль с тормозом двигателя CMP.. компании SEW-EURODRIVE представляет собой настольный модуль, специально разработанный для технического обучения и предназначенный для безопасной нагрузки на электрические приводы. Он оптимально согласован с трехфазными синхронными двигателями серии CMP.. и позволяет проводить практическое моделирование промышленных приложений в режиме работы с частотным преобразователем.
С помощью этого модуля можно целенаправленно моделировать изменения нагрузки в системе с синхронными двигателями — идеальное решение для использования в лабораториях, профессиональных училищах, вузах и других технических учебных заведениях. Сочетание компактной конструкции и дидактической функциональности делает модуль незаменимым компонентом современных систем обучения и подготовки.
Модуль «Тормоз нагрузки двигателя» CMP.. отлично подходит для преподавания учебных материалов, связанных с электрическими машинами, моделированием нагрузки, приводной техникой, управлением частотными преобразователями и поведением системы под нагрузкой. В сочетании с другими дидактическими компонентами, такими как дидактический двигательный блок CMP.. или модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A, можно создать полноценную и реалистичную систему обучения.
Дидактический модуль управления тормозом BMV — это модуль, специально разработанный для технического обучения, предназначенный для управления тормозом тормозных двигательных агрегатов серии CMP... с трехфазными синхронными двигателями. Он обеспечивает целенаправленное включение и выключение тормоза двигателя и, таким образом, является ключевым элементом для практических занятий по приводной технике.
С помощью трехпозиционного поворотного переключателя можно реализовывать различные схемы управления — это идеально подходит для демонстрации различных режимов работы, характеристик торможения и принципов управления на занятиях. Модуль BMV поддерживает как режим ручной эксплуатации, так и блок управления тормозом в сочетании с преобразователями частоты, такими как модуль MOVIDRIVE® technology MDX91A.
Модуль управления торможением BMV отлично подходит для использования в профессиональных училищах, вузах и технических учебных заведениях. Он предоставляет безопасную, наглядную и ценную с дидактической точки зрения возможность анализировать и понимать поведение синхронных двигателей с тормозом в условиях, максимально приближенных к реальным.