null

Серия дидактических моделей с функциональными разрезами «Редукторы» наглядно демонстрирует внутренние компоненты цилиндрической шестерни, конической шестерни и червячной передачи, а также их взаимодействие и принцип действия редуктора.

С помощью маховика на функциональных разрезных моделях демонстрируется взаимодействие различных видов зубчатых зацеплений, а также возникающие в результате потоки сил (угловая передача 90° и цилиндрическая передача с прямолинейным потоком сил) и передаточные числа. Каждая модель в разрезе снабжена заводской табличкой с техническими данными стандартного редуктара и предназначена для дидактического преподавания техники редукторов, их конструкции и анализа, а также для практических занятий в мастерских по ремонту редукторов в рамках профессионального обучения, в вузах и профессионально-технических училищах.

Серия дидактических функциональных моделей-разрезов «Редукторы» способствует эффективному обучению в области моделирования редукторов, их промышленного применения и освоения стандартов в этой области.

  • устойчивое положение благодаря алюминиевой опорной плите с прорезиненными ножками корпуса
  • Компоненты, такие как шестерни, подшипники и валы, имеют антикоррозионную защиту
  • В качестве опции поставляется прочный пластиковый чемодан для транспортировки и хранения
  • Модели редукторов разработаны исключительно для учебных целей.
  • Рассчитывать или определять передаточные отношения
  • Определение количества смазочного материала для различных монтажных позиций

Серия дидактических функциональных разрезных моделей «Мотор-редуктор» наглядно демонстрирует принцип действия цилиндрического, конического и червячного мотор-редукторов. Модели наглядно демонстрируют, как двигатель и редуктор взаимодействуют в промышленном редукторном двигателе и как различные типы зубчатых зацеплений влияют на направления передачи усилия и передаточные числа — например, прямолинейная передача усилия в цилиндрическом редукторном двигателе или передача усилия под углом 90° в угловом мотор-редукторе.

Благодаря встроенному маховику можно непосредственно проследить механические процессы. Каждая модель с функциональным разрезом для мотор-редукторов снабжена заводской табличкой, содержащей технические данные стандартного промышленного привода. Модели идеально подходят для использования в техническом образовании, например, в профессиональных училищах, техникумах, технических колледжах, высших учебных заведениях, университетах и корпоративных учебных центрах.

  • устойчивое положение благодаря алюминиевой опорной плите с прорезиненными ножками корпуса
  • Механические компоненты, такие как шестерни, валы-шестерни и подшипники, защищены высококачественным покрытием, предотвращающим коррозию.
  • Отдельные детали также изготовлены из нержавеющей стали.
  • Края разрезов привода выделены цветом (жёлтым). Корпуса редуктора и двигателя окрашены специально для экспонатов.
  • В качестве опции поставляется прочный пластиковый чемодан для транспортировки и хранения
  • Модели мотор-редукторов разработаны исключительно для использования в учебных целях.
  • Рассчитывать или определять передаточные отношения
  • Определение количества смазочного материала для различных монтажных позиций

Мы с удовольствием окажем вам поддержку

Отправить запрос