null

Дидактическая многофункциональная модель

  • CE-сертификация модели
  • Широкий функционал и высокая гибкость
  • электрические соединения с защитой от прикосновения
  • Мобильная и транспортабельная учебная модель
  • встроенное рабочее место с выдвижной платформой для ноутбука
  • модульная конструкция с возможностью индивидуального расширения
  • основана на модульной системе SEW-EURODRIVE
  • высокий уровень безопасности
  • практические занятия с использованием стандартных компонентов
  • обучение правильному выполнению электромонтажа
  • Воспроизводимость серий упражнений благодаря использованию стандартизированной техники подключения через 4-мм защитные измерительные разъемы
  • Базовое электропитание и контроль мощности и управляющего напряжения встроены в стойку.
  • Актуальные компоненты привода, которые будут изучаться в рамках семинара, можно индивидуально компоновать и устанавливать.
  • Ввод в эксплуатацию электрических приводов и частотно-регулирующих преобразователей
  • Настройка и параметрирование самых разных датчиков
  • Создание различных программ с помощью устройства управления верхнего уровня
  • Обмен данными через различные шинные системы
  • Линейная ось позволяет проводить упражнения по позиционированию для конечных и бесконечных процессов движения.

Дидактический конвейерный участок от SEW-EURODRIVE представляет собой универсальный модуль ленточного конвейера, специально разработанный для использования в техническом образовании, в лабораториях автоматизации и в профессиональных училищах. С помощью этого конвейерного участка можно проводить реалистичные эксперименты, упражнения по программированию и практические занятия в области подъемно-транспортного оборудования и автоматизации.

Все установленные компоненты взяты из сферы промышленной автоматизации и позволяют передавать экспертные знания в условиях, приближенных к реальной практике. Модульная система позволяет осуществлять расширение конвейерного участка с помощью различных приводов, наборов датчиков и компонентов управления производства SEW-EURODRIVE — идеальное решение для моделирования сложных процессов материальных потоков.

Ширину и высоту боковых направляющих конвейерного участка можно гибко адаптировать к конкретному транспортируемому грузу. Привод может работать как напрямую от сети, так и через частотный преобразователь. В качестве опции конвейерный участок можно объединить с различными датчиками и блоками обработки данных через устройство управления верхнего уровня для реализации запросов, распознавания и процессов сортировки в зависимости от продукта.

Конвейерный участок для обучения является идеальным дополнением для обучения в таких областях, как техника автоматизации, датчики, техника управления, «Промышленность 4.0» и цифровое производство.

  • простота и безопасность в эксплуатации
  • возможность дополнительной установки внешнего датчика перемещения
  • Межосевое расстояние лентового конвейера: 800 мм
  • Диаметр барабана: 50 мм
  • Боковые направляющие: регулируемые

Практические занятия на конвейерном участке для обучающихся

  • Ввод в эксплуатацию с подключением к сети или с использованием преобразователя частоты
  • Настройка различных датчиков непосредственно на конвейерном участке
  • Функциональное тестирование и считывание данных с датчиков с помощью устройства управления верхнего уровня
  • Программирование приложения можно контролировать непосредственно.
  • Модульная конструкция, позволяющая объединять несколько конвейерных участков в единую логистическую систему

Каждый комплект датчиков содержит датчик и кронштейн:

  • Индуктивные и емкостные датчики приближения
  • Отражающий фотореле
  • Отражающие фотореле
  • Головка записи и считывания RFID

Каждый комплект датчика состоит из датчика и держателя. Благодаря встроенным направляющим выступам на держателе датчика, которые обеспечивают его выравнивание по наклону и высоте, его можно закрепить с помощью всего одного болта. С помощью этого единственного зажимного винта позиция держателя можно очень быстро изменить. Эта деталь обеспечивает высокую гибкость экспериментальной установки с минимальными затратами времени на подготовку и уборку.

трехфазный асинхронный двигатель

Тип WA10DR2S56M4

  • с крышкой клеммной коробки и без неё
  • в комплекте с набором для монтажа редуктора

Синхронный серводвигатель

Тип WA10CMP40M

  • в комплекте с комплектом для монтажа редуктора

Комплект для монтажа редуктора

Дополнительная опора крутящего момента с одним фланцем, которая может использоваться для еще одного мотор-редуктора типа WA10. С помощью этого монтажного комплекта мотор-редукторы можно очень быстро заменить и адаптировать к требованиям лабораторных испытаний.

Обеспечивают быстрое и надежное соединение различных дидактических модулей.

  • 4-мм лабораторные измерительные провода повышенной безопасности
  • 600 В, CAT III ~ 1000 В, CAT II / 32 А, 2,5 мм²
  • высокая гибкость
  • подходят для штабелирования

Мы с удовольствием окажем вам поддержку

Отправить запрос