Исключительно экономичное решение для децентрализованных систем в диапазоне мощности до 3 кВт: MOVI‑SWITCH®, компактный и прочный мотор-редуктор с интегрированной функцией автоматического выключения и защиты с классом защиты IP54; также предлагается в исполнении со степенью защиты IP55, IP65 или IP66.
Потребуется дополнительное пространство для установки в шкафу управления? С MOVI‑SWITCH® об этом забудьте.

Ищите исключительно надежный и экономически выгодный мотор-редуктор с интегрированной функцией автоматического выключения и защиты? Не проблема. Мотор-редуктор MOVI-SWITCH® для децентрализованных систем в диапазоне мощности до 3 кВт – это именно то, что Вам необходимо. В его клеммной коробке находится встроенная система автоматического выключения и защиты. Вы можете выбрать между бесконтактным выключателем средней точки обмоток двигателя и контактным коммутирующим элементом. Конструкция мотор-редуктора также предполагает два варианта направления вращения на выбор: одно направление вращения, по часовой стрелке или против часовой стрелки в зависимости от чередования фаз или два направления вращения, по часовой стрелке или против часовой стрелки независимо от чередования фаз.
Все функции в одном двигателе. Три исполнения наших мотор-редукторов MOVI-SWITCH® представляют собой компактное, надежное оборудование, оснащенное высокопроизводительными функциями. Функция теплового контроля и дополнительный модуль AS-Interface включены в базовую комплектацию компактного исполнения.
Любые асинхронные двигатели без тормоза или с тормозом из ассортимента MOVI-SWITCH® можно использовать в комбинации с любым подходящим редуктором модульной системы SEW‑EURODRIVE.
MOVI-SWITCH® может использоваться в различных условиях окружающей среды. На выбор предлагается оборудование со степенью защиты IP54, IP55, IP65 или IP66, модели серии предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25 °C до +40 °C (до +60 °C).
Будьте на связи с нами.
- Наши эксперты знают Вашу отрасль производства и Ваши требования.
- Благодаря международной сети представительств мы всегда рядом с Вами.
- У нас достаточно знаний и инструментов для оказания оптимальной поддержки, в том числе консультационной.
Ваши преимущества
-
Прочная конструкция
благодаря прочному металлическому корпусу, предназначенному для прямой установки в производственных условиях. -
Несколько вариантов подключения
через клеммы или штекерные разъемы нескольких типов. Быстрая, безопасная установка и простая замена. -
Никаких требований к организации свободного пространства
потому что мотор-редуктор имеет встроенную систему автоматического выключения и защиты, следовательно, дополнительные кабельная разводка и пространство в шкафу управления не требуются.
Особенности
Исполнения | |||
---|---|---|---|
MSW-1E | MSW-1EM | -2 с | |
Функция коммутации | Вкл./выкл., одно направление вращения | Вкл./выкл., два направления вращения | |
Коммутирующий элемент | Бесконтактный выключатель средней точки обмоток двигателя | Контактный коммутирующий элемент | |
Направление вращения | по часовой стрелке или против часовой стрелки в зависимости от чередования фаз | по часовой стрелке или против часовой стрелки независимо от чередования фаз | |
Управление |
|
|
|
Дополнительно встроенный модуль AS-Interface | |||
Управление торможением | Тормозной выпрямитель BGW в стандартной комплектации | Тормозной выпрямитель BG в стандартной комплектации |
|
Функция защиты | Тепловая защита двигателя со встроенным блоком контроля |
|
|
Степень защиты | IP54, дополнительно IP55, IP65 или IP66 | ||
Температура окружающей среды | от –25 °C до + 40 °C (до + 60 °C) |
Технические данные
Мотор-редуктор MOVI-SWITCH® с интегрированной функцией автоматического выключения и защиты.
Диапазон мощности кВт |
|||
---|---|---|---|
Количество полюсов | MSW-1E | MSW-1EM | -2 с |
4 | 0,37 – 3,0 | 0,09 – 0,25 | 0,37 – 3,0 |
2 | 0,37 – 3,0 | 0,12 – 0,37 | 0,37 – 3,0 |
6 | 0,25 – 1,5 | - | 0,25 – 1,5 |