Мотор-редуктор MOVIMOT® с инвертором

Потрясающе просто и просто потрясающе: MOVIMOT®, впечатляющий комплект из мотор-редуктора и цифрового инвертора частоты с диапазоном мощности от 0,37 кВт до 4,0 кВт. Вариативность использования достигается за счет высокой степени защиты корпуса IP54; также предлагаются исполнения со степенью защиты IP55, IP65 и IP66.

Испытанное оборудование для децентрализованных приводов. мотор-редукторы с инвертором

Мотор-редукторы MOVIMOT® с инвертором
Мотор-редукторы MOVIMOT® с инвертором
Мотор-редукторы MOVIMOT® с инвертором

Ваш проверенный практикой путь к децентрализованным приводам: MOVIMOT®, комбинация мотор-редуктора и цифрового инверотора частоты. Подходит для стандартных мотор-редукторов любой конструкции и любым типом монтажа, оснащенных и не оснащенных системой тормоза. Мотор-редуктор и цифровой инвертор частоты A подходят для подключения к сети напряжением 380–500 В или 200–240 В. MOVIMOT® мощный дуэт для промышленного использования в диапазоне 0,37–4,0 кВт. Даже со встроенным инверотором частоты, MOVIMOT® для установки требует ненамного больше места, чем стандартные мотор-редукторы.

Простые в использование базовые функции могут быть дополнены большим набором специализированных функций. Функция ручной настройки позволит Вам быстро запустить привод в эксплуатацию. Расширенная параметризация возможна с использованием нашего ПО MotionStudio MOVITOOLS®. Вариативность подключения с возможностью использования дополнительных промышленных штекерных разъемов. Возможность использования в любой точке мира благодаря наличию национальных сертификатов.

MOVIMOT® мотор-редукторы серии D могут комбинироваться с нашими двигателями серии DR.. с разными уровнями эффектвиности в базовой комплектации:

  • DRU.. = IE4, супер преимум-эффективность
  • DRP.. = IE3, преимум-эффективность
  • DRE.. = IE2, высокая эффективность

Технология подключения MOVIMOT® гарантирует быстрый, безошибочный монтаж. В устройство встроен распределитель с входами A T для напряжения 400 В, 24 В и сигналов управления. Мы также предлагаем широкий ассортимент периферийных распределительных систем и гибридных кабелей для оптимальной топологии любой системы.

MOVIMOT® приводы с гибридными кабелями могут подключаться к периферийному распределительному устройству и готовы к эксплуатации за секунды. Если требуется сервисное обслуживание, не опасаясь повреждений, разъем может отсоединить любой сотрудник, даже не имеющий технических знаний. Привод можно заменить на новый с возможностью быстрого переподключения. Оборудование является идеальным решением для систем с высокими требованиями к эксплуатационной готовности.

Мы сами производим наши гибридные комбинированные кабели, предназначенные одновременно для электропитания, контрольного напряжения и обмена данными. Кроме того, они оптимально защищены от электромагнитных помех и имеют оптимальное сопротивление.

Сконфигурировать Ваше специализированное изделие

  • Подробная информация о Вашем сипециализированном изделии
  • Данные САПР-системы и документация для конфигурирования Вашего изделия
  • Прямой запрос коммерческого предложения или прямое размещение заказа
Настроить продукт

Ваши преимущества

  • Быстрый монтаж

    Штекерное соединение на корпусе двигателя упрощает замену оборудования во время техосблуживания.
  • Простой ввод в эксплуатацию

    Ручная регулировка установочных значений.
  • Надежная конструкция

    Благодаря надежному металлическому корпусу не требуется дополнительная механическая защита. Постоянная защита электронного оборудования по стандарту IP.
  • Грамотно разработанный процесс обмена данными

    Через стандартизованные интерфейсы полевых шин, поддерживающие работу с любыми моделями современных шин.
  • Надежное электронное оборудование

    Оптимизированная система охлаждения, не зависящая от работы двигателя, для использования на частоте вращения в диапазоне 300–3000 об/мин.
  • Гибкий монтаж

    Благодаря периферийным распределительным устройствам, рациональной системе подключения шины и датчиков. Непосредственно на корпусе двигателя или отдельно рядом с приводом.

Особенности

  • Векторное управление двигателем
  • Полная защита двигателя
  • Управление торможением
  • Температура окружающей среды от -30 °C/-20 °C до +40 °C
  • Управление посредством бинарных сигналов: входные сигналы для вращение по часовой стрелке/останов, вращение против часовой стрелки/останов, изменение установочного значения, изолированный сигнал реле, фиксированные установочные значения, линейное изменение при усороении/замедлении
  • Управление посредством обмена данными по полевоей шине, с миниконтроллерами или без них:
    • PROFIBUS
    • PROFIsafe
    • INTERBUS
    • Ethernet IP
    • DeviceNet™
    • CANopen
    • Дополнительно встроенный модуль AS-Interface
    • PROFINET IO
    • SBUSPLUS/EtherCAT®
  • Режимы ввода в эксплуатацию: упрощенный, в режиме эксперта или централизованный через ПЛК
  • Используется в автономных приложениях. В сочетании со следующими опциями:
    • MLU..A: Локальное питание 24 В пост. тока
    • MLG.1A: Локальный регулятор установочных значений с питанием 24 В пост. тока
    • MBG11A: Регулятор установочного значения для настройки и индикации установочного значения частоты
    • MWA21A: Конвертор установочных значений для согласования аналоговых установочных значений (0–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА) с RS-485
  • Используется в децентрализованных системах в комбинации с перифейрийными распределительными устройствами:
    • MF.../Z.3.
    • MF.../Z.6.
    • MF.../.../Z.7.
    • MF.../.../Z.8.
  • 3-цветные светодиоды индикации рабочих состояний и неисправностей
  • Одобрение: IEC или cULus

Технические данные

Мотор-редуктор MOVIMOT® с инвертором

Закрыть таблицу
Номинальная частота вращения
об/мин
Напряжение
В
Подключение Питание
кВт
Крутящий момент
Н·м
Тип двигателя
280 – 1400 (1700)
300 – 1500
3 x 380 – 500 «Звезда»
0.37 – 4.0
0.37 – 4.0
2.52 – 27.3
2.35 – 25.5
DRS.., DRE.., DRN../DRP..
DRE..J, DRU..J
290 – 2900
300 – 2610
3 x 380 – 500 Дельта 0.55 – 4.0
0.37 – 4.0
1.81 – 13.2
1.35 – 14.6
DRS.., DRE.., DRN../DRP..
DRE..J, DRU..J
280 – 1700 3 x 200 – 240 «Звезда–звезда» 0.37 – 2.2 2.08 – 12.4 DRE.., DR..S
Здесь находится сохраненная таблица.

Взрывозащита

Категории и классификация зон потенциально взрывоопасных атмосфер
Зоны и распределение категорий оборудования или EPL
Зоны и распределение категорий оборудования или EPL

MOVIMOT® соответствует стандарту ATEX в соответствии с оборудованием группы II, категория 3D для использования в зоне 22 (защита от пыли/взрыва)

  • Конструкция: с двигателями EDR.. и встроенными инверторами частоты
  • Специально для эксплуатации в потенциально взрывоопасных пыле-воздушных атмосферах
  • Диапазон мощности 0,25–3,0 кВт, с тормозом или без, для напряжения подключения 400–500 В
Закрыть таблицу
Номинальная частота вращения
об/мин
Напряжение
В
Подключение
Питание
кВт
Крутящий момент
Н·м
1400 3 x 400 – 500 «Звезда» 0.25 – 3.0
1.7 – 20.5
2900 3 x 400 – 500 Дельта 0.37 – 3.0 1.2 – 9.9
Здесь находится сохраненная таблица.

Сферы применения

  • Системеы горизонтального и вертикального перемещения грузов на больших производственных площадях
  • Транспортировка материалов на производствах
  • Транспортная логистика и централизованное складирование

Последнее посещение