MOVITRANS®: Система бесконтактного электропитания

В тех сферах эксплуатации оборудования, где необходимо перемещение на большие расстояния с высокой скоростью и без износа, уже нельзя обойтись без мобильных систем. Для этих условий идеальная система электропитания – бесконтактная, чистая, бесшумная – это MOVITRANS®.

Надежная бесконтактная система электропитания с нашим системным решением MOVITRANS®

Система бесконтактного электропитания MOVITRANS®
Система бесконтактного электропитания MOVITRANS® – не подвержена износу и не требует технического обслуживания
Система бесконтактного электропитания MOVITRANS® – не подвержена износу и не требует технического обслуживания

На вашем предприятии есть длинные участки перемещения? Вам необходимо транспортировать товары с высокой скоростью? Вы хотите избежать загрязнений из-за передачи энергии в зонах, критичных к загрязнению?

Тогда MOVITRANS® будет для вас идеальной системой электропитания. Она работает по принципу индуктивной передачи энергии. Электроэнергия передается от стационарно проложенного проводника на один или несколько мобильных потребителей бесконтактным способом. Трудоемкие, громоздкие системы с цепными коробами остались в прошлом.

Электромагнитная связь осуществляется через воздушный зазор, система не подвержена износу и не требует технического обслуживания. Это бесконтактное электропитание позволяет реализовать скорости выше 10 м/с. А поскольку тяговые линие проложены под полом, больше нет препятствий, мешающих поперечному транспорту.

Еще одно важное преимущество: такой способ электропитания не создает загрязнения и нечувствителен к внешнему загрязнению. Кроме того, система не производит никакого шума. Все это существенно способствует повышению производительности за счет снижения затрат на техническое обслуживание и монтаж.

Экономия расходов на проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию

Больше экономической эффективности благодаря гибкой и убедительной концепции системы – от простой сегментации маршрута до его произвольного конструирования с поворотами и стрелками. Расходы сокращаются также и за счет быстрого и простого монтажа, поскольку вдоль маршрута нужно проложить всего два кабеля.

Применение Прикладное ПО MOVITOOLS® значительно упрощает ввод в эксплуатацию и использование техники.

Проконсультируйтесь с нами.

  • Наши эксперты знают вашу отрасль и ваши потребности.
  • Благодаря нашей сети предприятий и офисов по всему миру мы всегда рядом с вами.
  • У нас есть знания и инструменты, чтобы консультировать вас наилучшим образом.

Преимущества для вас

  • Повышенная производительность

    MOVITRANS® предлагает максимум системной надежности и работает без износа и обслуживания
  • Простота конфигурирования

    С его модульными системными компонентами MOVITRANS® можно легко адаптировать к изменяющимся задачам и модификациям системы
  • Сокращение расходов

    MOVITRANS® повышает эксплуатационную готовность системы и надолго минимизирует потребность в обслуживании

Характеристики

Комплексность и универсальность

  • Технология основана на принципе индуктивной передачи энергии
  • Бесконтактная передача электроэнергии от стационарно проложенного проводника на один или несколько мобильных потребителей
  • Электромагнитная связь осуществляется через воздушный зазор, система не подвержена износу и не требует технического обслуживания
  • Система бесконтактного электропитания не создает загрязнения и нечувствительна к внешнему загрязнению
  • Простой принцип действия с очень большой практической выгодой в эксплуатации системы

Сферы применения

Идеальный способ транспортировки материалов

Компоненты системы

MOVITRANS® – это система, состоящая из стационарных и мобильных компонентов. Их можно быстро и легко интегрировать в существующие системы автоматизации.

Полные системы MOVITRANS®
Полные системы MOVITRANS®

Если тяговая линия проложена на полу или под ним, применяются плоские энергоприемники. Зазор между тяговой линией и энергоприемником может составлять до 20 мм. Благодаря этому высокая мощность может передаваться и в тех ситуациях, когда расстояние между энергоприемником и тяговой линией не остается постоянным.

U-образные энергоприемники необходимы, когда монтажное пространство ограничено, или когда эксплуатант намерен заменить существующую систему токоведущих шин системой бесконтактного электропитания. В таких случаях тяговая линия всегда прокладывается в системе профильных планок. Поскольку U-образный энергоприемник "обхватывает" тяговую линию, при своих компактных размерах он может достигать очень высокой передаваемой мощности. Зазор между тяговой линией и энергоприемником составляет около 10 мм со всех сторон.

Подробнее о MOVITRANS® (PDF, 79 kB)

Стационарные компоненты

Компоненты стационарной части системы

Преобразовательный модуль TPS и трансформаторный модуль TAS
Преобразовательный модуль TPS и трансформаторный модуль TAS

Преобразовательный модуль TPS

  • Монтаж в электрошкафу со встроенным вентилятором
  • Мощность: 4,0 кВт или 16,0 кВт
  • Напряжение сети Uсети: 380 – 500 В ± 10 %
  • Степень защиты: IP20 (4 кВт) или IP10 (16 кВт)

Трансформаторный модуль TAS

  • Мощность: 4,0 кВт или 16,0 кВт
  • Сила тока: Iвых: 60 или 85 А
  • Степень защиты: IP10
Компенсирующие конденсаторы TCS
Компенсирующие конденсаторы TCS

Компенсирующие конденсаторы TCS

  • Значения емкости: 2, 4, 8, 16 или 32 мкФ
  • Выходной ток: 60 или 85 А
  • Степень защиты: IP00
  • Установлены в трансформаторном модуле TAS

Распределитель TVS

  • Степень защиты: IP65
  • Выходной ток: 60 или 85 А

Компенсатор TCS

  • Степень защиты: IP65
  • Выходной ток: 60 или 85 А
  • Компенсирует участок маршрута длиной от 25 до 30 м

Среднечастотный кабель TLS для прокладки в полу

  • Двойная оболочка кабеля
  • Выходной ток: 60 или 85 А
  • Сечение проводника: 25 мм2, 41 мм2

Электроустановочные компоненты для прокладки тяговых линий TIS

  • Зажим для профильной планки
  • Гибкая или жесткая профильная планка
  • Среднечастотный кабель TLS сечением 8 мм2, вставленный в профильную планку
  • Питающий кабель TLS сечением 6 x 6 мм2 (на рисунке не показан)

Мобильные компоненты

Системные компоненты для мобильных транспортных устройств

Плоский энергоприемник THM10E
Плоский энергоприемник THM10E

Плоский энергоприемник THM10E

  • Мощность: 1,5 кВт
  • Степень защиты: IP65




U-образный энергоприемник THM10C
U-образный энергоприемник THM10C

U-образный энергоприемник THM10C

  • Номинальная мощность: 0,8 кВт
  • Пиковая мощность: 0,9 кВт
  • Степень защиты: IP65


Выпрямительный модуль TPM12B
Выпрямительный модуль TPM12B

Выпрямительный модуль TPM12B

  • Номинальная выходная мощность:
    • Если подключено 4 модуля THM10C: макс. 3,6 кВт
    • Если подключено 2 модуля THM10E: макс. 3,0 кВт
  • Выходное напряжение: 500 В=
  • Дополнительное выходное напряжение: 24 В, макс. 2 А
  • Степень защиты: IP65
Соединительный кабель для выхода TPM12B
Соединительный кабель для выхода TPM12B

Соединительный (гибридный) кабель для выхода TPM12B

  • Со стороны входа – со штекерным разъемом
  • Со стороны выхода – свободные жилы с кабельными гильзами

Похожие продукты

Последнее посещение