С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?
Местонахождение:
Цуг / Швейцария
Отрасль:
Строительная отрасль
Область применения:
Кранная техника
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Местонахождение: Цуг / Швейцария
Отрасль: Строительная отрасль
Область применения: Кранная техника
Сердцем кранов являются подъемные лебедки, с помощью которых грузы весом от 6 т до 60 т перемещаются в течение нескольких часов в день. Тенденция к строительству всё более высоких зданий является условием того, что ход подъёма кранов также становится всё больше. Так, на подъёмных лебедках в настоящее время намотано до 1 000 м троса.
Это приводит к возникновению нагрузок, которые также влияют на используемую приводную технику. Ключевую роль здесь играет, в частности, редуктор подъемного механизма. Помимо высокой удельной мощности, решающим критерием при выборе редуктора подъемного механизма является, прежде всего, долговечная надежность. Другие требования, такие как короткие сроки поставки и простота выбора редуктора, имеют особое значение для производителей кранов при выборе поставщика редукторов.