С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: SVZ машиностроение GmbH

Местонахождение:
Заттельдорф-Грёнинген

Отрасль:
упаковочная техника

Применение:
Упаковочная машина для процесса конечной упаковки

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

  • Заказчик: SVZ машиностроение GmbH
  • Местоположение: Саттельдорф-Грёнинген
  • Отрасль: Упаковочная техника
  • Применение: Упаковочная машина для процесса конечной упаковки
  • Гибкая система управления приводными компонентами
  • Простое решение сложной задачи управления
  • Контроллер должен управлять не только машинами, но и периферией
  • Синхронизация движений цепей в упаковочной машине
  • Переход с простой ширины картонной коробки на двойную без механического вмешательства

Использование MOVI-PLC® advanced для:

  • синхронизации пар цепей
  • Простое управление машиной и периферийным оборудованием: таким образом, управляется не только устройство для сборки картонных коробок, но и все децентрализованные компоненты в машине.
  • внутреннюю системную шину, с помощью которой через точный кулачковый контроллер управляются дополнительные приложения для группировки и сборки в упаковки.
  • Управление звездчатыми поворотниками, подающими шнеками и ускорительной лентой, а также клапанными островками для пневматических приводов
  • контроллер обширных функций движения, от одно- и многоосевых функций до чрезвычайно гибко программируемых функций кривошипных дисков
  • управление и визуализация с помощью цифровой панели оператора DOP11C-70
  • Техника привода и управления из одних рук
  • Высокопроизводительная и очень гибкая система управления, охватывающая все задачи упаковочной машины.
  • Очень хорошее соотношение цены и качества
  • Благодаря управлению машиной с помощью MOVI-PLC®обеспечивается плавная и безопасная транспортировка картонных коробок.
  • Более быстрая смена продукта, так как переход между одинарной и двойной шириной картонных коробок осуществляется без какого-либо механического вмешательства.
Компания из Бруксала предлагает нам не только все приводные компоненты от одного поставщика, но и мощную и гибкую технологию управления, с помощью которой мы справляемся со сложными задачами управления.
Цитата: Зигхард Шварц, директор компании SVZ Машиностроение

Подробности проекта

Компания SVZ машиностроение GmbH специализируется на производстве упаковочного оборудования для конечной стадии упаковки. Ее машины используются в таких отраслях, как пищевая, кондитерская, фармацевтическая и косметическая промышленность. Функции упаковочных машин весьма разнообразны и включают, в частности, картонные формовочные машины, машины для сборки в наборы, машины для накрывания крышками и машины для запечатывания. Выполнение этих различных задач требует отлаженной и, в некоторых областях, весьма сложной технологии управления. Ведь необходимо управлять не только самой машиной, но и всей периферией.

С помощью машин для формирования картонных коробок и упаковки в сборные коробки компании SVZ изготавливаются и наполняются коробки и ящики из гофрокартона или цельного картона. Это особенно интересно для упаковочных и логистических компаний, таких как, например, фирма «Ideal-Pack» в Хайльбронне — крупный поставщик комплексных услуг в сфере логистики. Здесь, помимо множества других услуг, товары в первичной упаковке переупаковываются в специальные торговые дисплеи. Они используются, например, в сети супермаркетов, где готовые спагетти, поставляемые производителем в прозрачной упаковке в качестве сыпучего товара, упаковываются вместе с пакетиком порошка для соуса в готовое блюдо. Эти наборы вручную укладываются в торговую упаковку, механически запечатываются и полностью автоматически группируются по шесть или двенадцать штук в картонные коробки, в которых они впоследствии выставляются на полках супермаркета.

Кроме того, на предприятии Ideal-Pack используется картонная формовочная машина типа KA40 производства SVZ, в которой как в системе привода, так и в системе управления используется модульная система автоматизации SEW-EURODRIVE. Упаковки для продукции, которые предварительно поставляются типографией в виде плоских заготовок, приобретают здесь свою окончательную трехмерную форму. В ходе этого процесса цепной транспортер транспортирует упаковки к загрузочному устройству, где уже упакованные спагетти объединяются с картонными коробками на двух параллельно идущих конвейерных линиях. Попав туда, они поворачиваются на 90° на звездчатой поворотной станции, а затем аккумулируются и группируются по шесть или двенадцать штук. В загрузочном устройстве они помещаются в торговую коробку, которая после склеивания выводится из установки с помощью роликоконвейера.

В упаковочной машине установлены две параллельно работающие пары транспортных цепей. При этом цепи в каждой из пар механически соединены друг с другом. Чтобы обеспечить регулировку расстояния между зубчатыми муфтами без механического вмешательства, установленная приводная техника позволяет парам цепей свободно перемещаться относительно друг друга. Для обеспечения синхронной работы обоих конвейерных участков в качестве системы управления был установлен контроллер MOVI-PLC®® advanced, который гарантирует равномерную транспортировку упаковок.

Чтобы избежать механической синхронизации пар цепей, для управления был установлен контроллер MOVI-PLC®® advanced. Это дает неоценимые преимущества, особенно в тех случаях, когда упаковочные единицы часто меняются. В случае данного заказчика количество единиц упаковки в одной коробке варьировалось от шести до двенадцати. Поэтому машину приходилось постоянно перенастраивать с простой ширины коробки на двойную. БлагодаряMOVI-PLC®®advanced механическое вмешательство в данном случае больше не требовалось. Транспортные цепи синхронизировались автоматически, благодаря чему зубчатая муфта настраивалась на новый формат упаковки.

Для выполнения своих разнообразных задач машина для формирования картонных коробок и сборки упаковок оснащена несколькими модульными и осями позиционирования, а также кулачковым контроллером для управления внешним клеевым устройством. Для задач позиционирования конструкторы использовали серводвигатели серии CMP.. от SEW-EURODRIVE, оснащённые многооборотным датчиком абсолютного отсчета высокого разрешения, обеспечивающим высокую динамику и точность. Они однозначно фиксируют частоту вращения двигателя во всём диапазоне разрешения датчика, благодаря чему отпадает необходимость в привязке к нулю после включения.

Благодаря встроенному контроллеру MOVI-PLC®advanced удалось не только реализовать все задачи управления в машине для сборки картонных коробок, но и выйти за их рамки. Система управления одновременно взяла на себя управление всеми децентрализованными компонентами в линии оборудования. По внутренней системной шине через точный кулачковый контроллер управляются дополнительные приложения для группировки и сборной упаковки. К ним относятся поворотник «звезда», подающие шнеки и ускорительная лента, а также пневматические островки для пневматических исполнительных элементов. При этом обеспечивается широкий спектр функций движения: от одно- и многоосевых функций до чрезвычайно гибко программируемых функций кулачковых дисков. Кроме того, контроллер обеспечивает управление и визуализацию с помощью цифровой операторской панели DOP11C-70 компании SEW-EURODRIVE.