С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Станция очистки сточных вод Кляйнштайнбах

Местоположение:
Кляйнштайнбах (Ассоциация по очистке сточных вод Среднего Пфинцталя и Боксбахталя)

Отрасль:
Технологии очистки сточных вод

Задача:
Профилактическая диагностика приводной техники для обеспечения дальнейшей эксплуатационной готовности установки

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Под эгидой Ассоциации по очистке сточных вод Среднего Пфинцталя и Боксбахталя очистная станция Кляйнштайнбах ежедневно обеспечивает надежную очистку сточных вод муниципалитета от твердых частиц, фекалий и самых разнообразных органических соединений. Ее емкость составляет 32 000 человек-эквивалентов, и она относится к числу средних очистных сооружений в Германии.

Видеоэндоскопия и экспресс-проверка

Для обеспечения дальнейшей эксплуатационной готовности установки оператор очистных сооружений в ноябре 2014 года принял решение о проведении профилактического обследования приводной техники. Мы оценили состояние зубчатых деталей и подшипников с помощью гибкого видеоэндоскопа. При этом демонтаж редукторов не требуется. Зонд эндоскопа вводится через небольшие отверстия в редукторе. Камера высокого разрешения позволяет получить четкое изображение внутренней части редуктора. На основании визуального контроля подшипников и зубьев, а также изображений, полученных при сканировании боковых поверхностей зубов, делается вывод о состоянии приводов. Таким образом, можно на ранней стадии выявить признаки повреждений, такие как серые пятна, питтинг или задиры, и принять соответствующие меры.

Дополнительные возможности анализа мы предлагаем в рамках «экспресс-проверки». При этом один из наших специалистов фиксирует и оценивает такие показатели состояния, как общее внешнее состояние, шумы при работе, уровень масла и качество масла и т. д. Таким образом можно быстро и надёжно получить важную информацию о состоянии приводной техники — основу для оптимизации ремонта собственной техники.

Профилактический ремонт

Исходя из общего состояния зубчатых деталей, а также состояния смазочного материала редуктора, были даны рекомендации по исследованным приводам. Редуктор шнекового насоса на промежуточной насосной станции уже демонстрировал значительные признаки износа. В частности, на колесе и малой шестерне ступени наблюдались обширные питтинговые повреждения (ямки), которые со временем могут привести к более значительным разрушениям боковых поверхностей и, в конечном итоге, к полному выходу приводного устройства из строя. Другие приводы, такие как приводы насосной станции подачи или скребка, на основании пока ещё очень незначительных признаков повреждений были классифицированы как некритические.

Помимо модернизации существующей приводной техники, мы оказываем операторам очистных сооружений дополнительные услуги, помогающие предотвратить внеплановые остановки оборудования. От осмотра и технического обслуживания до ремонта — все услуги предоставляются из одних рук, как для оборудования собственного производства, так и для продукции других производителей. Изготовление запасных частей (зубчатых компонентов, валов и т. д.) по образцу и восстановление имеющихся корпусов редукторов дополняют портфель услуг в области промышленных редукторов. На выполненные ремонтные работы мы предоставляем нашим клиентам 24-месячную гарантию — в том числе на продукцию сторонних производителей. Кроме того, благодаря плотной сети сервисных центров и технических офисов мы обеспечиваем поддержку клиентов на протяжении всего срока эксплуатации.

Индивидуальные модификации

В результате выявленных дефектов оператор принял решение заменить имеющуюся коробку передач (другого производителя) на нашу промышленную коробку передач. Первоначальная коническо-цилиндрическая коробка передач с ременным приводом была заменена на трехступенчатую цилиндрическую коробку передач. Подключение к нашему энергосберегающему двигателю типа DRN было осуществлено с помощью адаптера двигателя со встроенной муфтой ROTEX®. Соединение с червячным валом было реализовано с помощью втулочно-пальцевой муфты, которая благодаря своим эластомерным элементам компенсирует вибрации и ударные нагрузки привода. Обратные ускорения, возникающие при отключении двигателя под действием обратного напора воды, дополнительно гасятся блокиратором обратного хода на редукторе. При передаточном числе 36 номинальный выходной крутящий момент редуктора серии X составляет 8 500 Нм. Эта самостоятельная платформа промышленных редукторов предлагается в виде цилиндрических и коническо-цилиндрических редукторов. Благодаря широкому выбору дополнительного оборудования и опций, а также возможности индивидуальной настройки под требования заказчика, редукторы позволяют оптимально удовлетворить потребности водоснабжения и водоотведения.