С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача и вы хотите получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Заказчик: Forpac S.r.l., Ночето

Местоположение:
Парма (Северная Италия)

Отрасль:
Упаковочная промышленность

Применение:
Упаковочная машина

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Заказчик: Forpac S.r.l. в Ночето

Местонахождение: Парма (Северная Италия)

Отрасль: Упаковочная промышленность

Применение: Упаковочная машина

  • Энергосбережение в процессе упаковки
  • Сокращение расхода пленки
  • Модульная конструкция машины
  • Экологичные и инновационные решения в области приводов
  • Технологии привода и управления от SEW-EURODRIVE
  • Модульная структура, которую можно конфигурировать в различных вариантах в зависимости от требований к скорости и продукту.
  • Наше высокоэффективное приводное устройство MOVIGEAR® performance
  • Снижение энергопотребления на 62 %
  • Сокращение расхода пленки на 64 %

Устойчивое производство кофе

Прежде чем мы сможем насладиться кофе дома, в дороге или в кафе, он проходит долгий путь. От выращивания и сбора урожая, через транспортировку зеленого кофе, до обжарки и розлива проходит много месяцев и требуется множество этапов обработки. В конце этого процесса происходит упаковка отдельных пакетов с кофе в групповую упаковку, пригодную для розничной торговли и общественного питания. Чтобы добиться экономии энергии и сырья, производители упаковочных машин ищут инновационные решения. Эту задачу поставила перед собой и компания Forpac S.r.l. из Ночето, недалеко от Пармы. Этот город в регионе Эмилия-Романья является важным экономическим центром Северной Италии, с центром тяжести в пищевой промышленности. Опытные проектировщики компании Forpac являются экспертами в области упаковочной техники. На протяжении долгого времени они изучали потребности различных отраслей и накопили соответствующий опыт для создания своих машин.

Разработав упаковочную машину Styron, компания Forpac реализовала инновационный и технологически сложный проект. В рамках этой концепции стретч-пленка для упаковки продукции растягивается в холодном состоянии, что исключает необходимость в нагреве пленки. Помимо сокращения объема сырья, используемого для упаковки, положительным преимуществом является экономия энергии за счет отказа от нагрева. Таким образом, Styron становится оптимальным решением для удовлетворения требований к гибкости и универсальности, которые становятся все более актуальными на рынке. Как это часто бывает с инновациями, компания Forpac сначала столкнулась с настороженностью со стороны некоторых деловых партнеров, которые поначалу не проявляли готовности пересмотреть своё мнение о упаковке продукции. В конечном итоге именно такие дальновидные компании, как Lavazza, смогли убедиться в преимуществах этого решения.

Решающий вклад в успех этого проекта внесла компания SEW-EURODRIVE Italy. Уже первый прототип машины для упаковки банок с кофе дал впечатляющие результаты. Экономия энергии составила 62 %, а расход пленки сократился даже на 64 %.

Упаковочная машина Styron, оснащённая нашей приводной и управляющей техникой, обладает инновационными техническими решениями, обеспечивающими модульную конструкцию, которая — в зависимости от требований к скорости и продукту — может быть сконфигурирована в различных вариантах, от одного до нескольких модулей. Каждый модуль машины выполняет при этом специальную задачу, например, подачу пленки, подачу упаковки, обертывание. При этом отдельные модули машины синхронизируются между собой. Машина оснащена панелью управления для управления различными продуктами и координации движений. Каждый модуль машины может содержать от шести до 12 осей. Данная машина оснащена пультом дистанционного управления. Это обеспечивает возможность комплексного управления и непрерывного контроля. Между тем компания SEW-EURODRIVE Italia получила повторный заказ на поставку приводов и средств автоматизации для дополнительных машин. Они также будут полностью оснащены продуктами из модульной системы автоматизации MOVI-C®.

Все задачи подачи выполняются с помощью энергооптимизированного приводного устройства MOVIGEAR®. Высокоэффективное приводное устройство MOVIGEAR® performance соответствует требованиям класса эффективности IE5 для двигателей. По сравнению со стандартными системами это позволяет добиться значительной экономии энергии.MOVIGEAR®отличается высокой гибкостью в отношении типов связи и поэтому легко интегрируется в любую топологию автоматизации. Самая обширная на сегодняшний день конфигурация системы с тремя модулями для отдельных бутылок и вторичной упаковки включает 46 приводов. Благодаря встроенному датчику абсолютного отсчета удалось достичь максимальной точности управления, а общее энергопотребление составило 9 кВт·ч на час работы.

Упаковочная машина Styron, защищённая патентами в более чем 150 странах, изготавливается с использованием проверенных решений для пищевой промышленности и производства напитков. Благодаря модульной конструкции она способна удовлетворить различные производственные требования: множество видов упаковки для логистики и сбыта, таких как незапакованные или упакованные в первичную упаковку продукты, четырех- или шестистороннее обертывание пленкой, а также самые разные продукты, например бутылки, банки или пакетики. Styron учитывает все требования к высококачественной упаковке: помимо общей пригодности упаковки — её прочность, нагрузку на поддонах, прозрачность плёнки, а также экономию плёнки и энергии.