С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача, и вы хотите получить консультацию?
Производитель оборудования:
Hörmann Logistik GmbH, Мюнхен, Германия
Местоположение:
Фёклабрук, Австрия
Отрасль:
производственная промышленность (производитель арматуры для систем водоснабжения и канализации)
Применение:
передвижной подъемник для многоярусных складов
При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.
Однако наибольший успех в области энергоэффективности жители Верхней Австрии достигли благодаря Powercaps. С их помощью производитель оборудования Hörmann Logistik и компания SEW-EURODRIVE реализовали решение по управлению мощностью и энергопотреблением для нового автоматизированного высокостеллажного склада, которое сокращает потребляемую мощность передвижных подъемников для многоярусных складов в 7–10 раз.
Совместно с компаниями Hawle, Hörmann Logistik и SEW-EURODRIVE на подготовительном этапе было проведено множество тщательных расчетов и симуляций. Сколько энергии поступает в накопители энергии при движении подъемного устройства сверху вниз? На какие перемещения хватает полностью или наполовину заряженного накопителя энергии? В каких сценариях требуется дополнительный ток из сети? На эти и многие другие вопросы необходимо было найти ответы с точки зрения технологии управления. Сам оператор не замечает всей сложности, которая скрывается за этим интеллектуальным решением по управлению мощностью и энергопотреблением. «Мы — исключительно бенефициары этой технологии. По некоторым показателям наша мощность подачи в сеть даже ниже прогнозов», — с удовлетворением отмечает Йоханнес Кройтнер. Он нес основную ответственность за проект логистического цеха в компании Hawle. По его мнению, всё не могло бы пройти лучше: «Рабочая атмосфера была хорошей, и всё шло очень спокойно, но при этом динамично», — с удовлетворением заключает он.
«Powercaps — это отличная вещь. На мой взгляд, эта системная технология накопления энергии имеет потенциал для внедения значительного вклада в сокращение мирового энергопотребления».Йоханнес Кройтнер, инженер-монтажник компании E. Hawle Armaturenwerke GmbH
«Благодаря использованию этого инновационного решения по управлению энергопотреблением мы экономим 230 000 киловатт-часов в год. Это соответствует потребляемому току 52 среднестатистических домохозяйств».Андреас Бамбергер, энергетический менеджер компании E. Hawle Armaturenwerke GmbH
«В будущем мы хотим активнее продвигать решения Power and Energy Solutions от SEW-EURODRIVE, поскольку с их помощью можно снизить углеродный след, в частности, в сфере интралогистики».Бернд Небель, руководитель специализированного проекта по технологиям автоматизации в компании Hörmann Logistik GmbH
«Уже во время первых нагрузочных испытаний мы увидели, что нам требуется относительно небольшая мощность для обеспечения необходимого количества операций по погрузке и выгрузке поддонов».Герман Пихлер, инженер по автоматизации в компании E. Hawle Armaturenwerke GmbH
«Между SEW-EURODRIVE и Hörmann существует многолетнее партнерство в области инноваций. Объединив наши знания и опыт, мы уже несколько раз делали значительные прорывы, которые принесли много преимуществ нашим клиентам».Бернд Небель, руководитель специализированного проекта по технологиям автоматизации в компании Hörmann Logistik GmbH