С энтузиазмом к технологиям мы разрабатываем лучшие решения для наших клиентов. У вас есть конкретная задача, и вы хотели бы получить консультацию?

Свяжитесь с нами
Клиент: HANSA-PARK

Производитель оборудования:
Gerstlauer Amusement Rides GmbH

Местоположение:
Зирксдорф (Германия)

Отрасль:
Аттракционы / парки развлечений и развлекательные центры

Применение:
Приводная техника для американских горок «Der Schwur des KÄRNAN»

Форма обратной связи Филиалы Контактная информация

При активации поиска по почтовому индексу данные передаются Google в США. Для получения дополнительной информации см. нашу политику конфиденциальности.

Краткое описание проекта

  • Заказчик: HANSA-PARK
  • Производитель оборудования: Gerstlauer Amusement Rides GmbH
  • Местоположение: Сирксдорф (Германия)
  • Отрасль: Аттракционы/парки развлечений и достопримечательности
  • Применение: Приводная техника для американских горок «Der Schwur des KÄRNAN»

Дополнительная информация о Hansa-Park:

  • Сотрудники (2017): до 850 в сезон
  • Площадь: Общая площадь 460 000 кв. м, из них 17 000 кв. м — крытая площадь
  • 1977 год: открытие тематического парка «Hansaland»
  • 1980 год:открытие супер-американских горок «Nessie» — на тот момент крупнейших в Европе американских горок с петлей
  • с 1987 года: переименование в HANSA-PARK
  • 1993 год: «Дюнекспресс» «Rasender Roland» с сенсацией мирового масштаба «Rendezvous im Loop»
  • с 2009 года: открытие аттракциона «Проклятие Новгорода», который заложил основу для нового класса американских горок во всем мире
  • 2015:Открытие гипер-американских горок «Клятва КЕРНАНА»
  • Надёжная приводная техника для американских горок «Клятва КЕРНАНА»
  • Единственный поставщик в качестве контактного лица по всей приводной технике и сервисной службе
  • Расчет на десять лет эксплуатации
  • Цепной подъемник должен поднимать полностью заполненный вагон вертикально вверх со скоростью 3 м/с
  • Необходимо учитывать трудноопределимые пусковые моменты
  • Одновременно должны курсировать три вагона, каждый из которых вмещает 16 пассажиров
  • Бескомпромиссный акцент на эксплуатационную безопасность и эксплуатационную готовность
  • Гарантия быстрого обслуживания и поставки запасных частей
  • Комбинация двигателя и редуктора для цепного подъемника
    • Промышленная коробка передач X3 KS 200 с номинальным вращающим моментом 79 кН
    • Коническо-цилиндрическая коробка передач с цельным валом и малошумным зубчатым зацеплением
    • Трехфазный двигатель мощностью 400 кВт класса энергоэффективности IE2
    • Частотный преобразователь, синхронизированный на частоту 6 кГц, для снижения шума
    • Энергетический запас для пусковых моментов и безопасной эксплуатации
    • Система охлаждения редукторного масла
  • Пять дополнительных приводов для перемещения до цепного подъемника
    • Мощность каждого — 22 кВт
    • Моторы-редукторы класса энергоэффективности IE2
    • Частотно-регулируемый привод MOVIDRIVE® B
  • Концепция обслуживания на протяжении всего жизненного цикла установки
    • Анализ потребностей и разработка концепции
    • Проектирование и инжиниринг
    • ввод в эксплуатацию
    • Ежегодная проверка редукторов по окончании сезона
    • Эндоскопический осмотр и анализ масла
    • Оперативная сервисная служба силами региональной выездной службы
  • Безопасная эксплуатация и надёжная работа
  • Повышенная эксплуатационная готовность и более длительный срок службы приводной техники
  • Больший комфорт для посетителей парка благодаря снижению шума от двигателей и редукторов
  • Аттракцион всегда доступен для гостей
  • Стандартизированные электрошкафы облегчают ежедневное техническое обслуживание
  • Постоянное и простое техническое обслуживание и ремонт приводов

«Клятва КЕРНАНА» в HANSA-PARK

Вертикальные спуски, максимальная скорость 127 километров в час, уникальное в мире свободное падение задним ходом с высоты более 77 метров в темноте. Аттракцион «Клятва КАРНАНА» в парке HANSA-PARK недалеко от Любека вписывает новую страницу в историю американских горок. В этом участвуют: промышленные редукторы, частотно-регулируемые преобразователи и двигатели от SEW-EURODRIVE. В рамках индивидуально разработанного комплексного решения, включающего приводную технику и сервисную службу, обеспечивающего высокую эксплуатационную готовность оборудования, безопасность и удовлетворённость посетителей.

Результат подтверждает, что выбор поставщика — компании SEW-EURODRIVE — был правильным. Мы постоянно работаем над созданием новых аттракционов. И в этом вопросе мы намерены и дальше следовать проверенным и безопасным путям. Мы придаем большое значение надёжным, безотказным и удобным в обслуживании приводам — и промышленные редукторы серии X полностью соответствуют этим требованиям. Кроме того, мы лично знакомы с командой, отвечающей за нас. Наше сотрудничество развивалось на протяжении десятилетий. Ведь если аттракцион выходит из строя, то простой не должен длиться несколько дней.
Цитата Хенрика Казанчука, технического руководителя отдела аттракционов в HANSA-PARK
Я с удовольствием хожу с семьёй в HANSA-PARK. Решающую роль в этом играет не только множество аттракционов и особая атмосфера, но и уверенность в том, что используемое оборудование регулярно проверяется и обслуживается. Это просто даёт ощущение комфорта и безопасности.
Цитата Кристиана Цитцова, сотрудника выездной службы SEW-EURODRIVE в техническом офисе в Гамбурге

Успех американских горок зависит от острых ощущений. Но не менее важна и уверенность посетителей в надежности аттракциона. Поэтому парк развлечений HANSA-PARK в Сирксдорфе уделяет первостепенное внимание вопросам эксплуатационной безопасности. Для новой американской горки «Der Schwur des KÄRNAN», расположенной на берегу Балтийского моря, рассматривалась исключительно приводная техника, отвечающая высоким стандартам безопасности: прочная, долговечная и удобная в обслуживании.

Для эффективной организации интерфейса между всеми компонентами приводной техники американских горок — трехфазными двигателями, промышленными редукторами, частотными преобразователями — требовался комплексный поставщик. Решающим фактором в пользу SEW-EURODRIVE стало сочетание технической экспертизы и концепции обслуживания, охватывающей весь жизненный цикл установки. От консультаций, через проектирование и инжиниринг, до ввода в эксплуатацию и модернизации.

В качестве партнёра производителя американских горок Gerstlauer из Мюнстерхаузена технический офис в Аугсбурге взял на себя расчёт и проектирование приводов. Ввод в эксплуатацию в Сирксдорфе осуществила региональная сервисная служба SEW-EURODRIVE. Кроме того, этот региональный филиал занимается техническим обслуживанием и ремонтом приводной техники в соответствии с потребностями. Включая оперативное обслуживание и быструю доставку запасных частей.

На аттракционе «Schwur des KÄRNAN» курсируют три вагона, каждый из которых вмещает 16 человек. Один из них находится в воздухе, где гости на фоне грандиозного пейзажа Балтийского моря наслаждаются одной из крупнейших американских горок Европы, испытывая при этом сильные эмоции и прилив адреналина. Два других вагона в это время находятся на земле для высадки или посадки пассажиров. Здесь используются пять дополнительных приводов от SEW-EURODRIVE. С помощью фрикционных колес приводные устройства мощностью 22 киловатта каждый транспортируют вагонетки к следующей станции — цепному подъёмнику.

С помощью цепного подъемника вагонетки поднимаются вертикально вверх, к самой высокой точке американских горок. Настоящая титаническая задача: чтобы поднять полностью заполненный поезд вертикально вверх со скоростью в метрах в секунду, требуется мощность привода не менее 300 киловатт. Кроме того, при проектировании мотор-редуктора и частотного преобразователя необходимо былоучитывать пусковые моменты,которые заранее было трудно определить.

Специалисты по приводам компании SEW-EURODRIVE решили справиться с этой задачей, предусмотрев соответствующий энергетический запас. Решением стал трехфазный двигатель мощностью 400 киловатт. Поскольку этот размер не был представлен в собственном ассортименте продукции, из соображений практичности был выбран продукт стороннего производителя: двигатель другого производителя с соответствующим частотным преобразователем. Разумеется, эксперты SEW-EURODRIVE сопровождали комбинацию «двигатель-редуктор» на всех этапах — от проектирования и монтажа до ввода в эксплуатацию и ремонта.

Для преобразования частоты вращения в вращающий момент использовалась промышленная редукторная передача типа X3 KS 200. Речь идет о трехступенчатой коническо-цилиндрической редукторной передаче с цельным валом и номинальным вращающим моментом 79 килоньютонов. Промышленные редукторы серии X позволяют реализовать практически любое положение монтажа или расположение валов. Последний штрих в этом индивидуальном решении привода, разработанном с учетом требований заказчика, был добавлен в виде собственной системы охлаждения редукторного масла в качестве дополнительного оборудования.

В целях обеспечения безопасности оборудования и эксплуатации в проекте «Клятва КЕРНАНА» мы использовали только особо прочные и долговечные изделия. Кроме того, парк HANSA-PARK предписал для всех компонентов срок службы и эксплуатации в десять лет.

Промышленная коробка передач X3 с её высокой удельной мощностью как раз создана для удовлетворения этих требований. Она чрезвычайно прочная и надёжная в эксплуатации. Её компактный типоразмер обеспечивает преимущества по весу, что также положительно сказывается на бюджете. Кроме того, заложенный в расчёт энергетический резерв даёт преимущества с самого начала, ведь установка никогда не должна работать в изнурительном «красном диапазоне». Это благотворно сказывается как на сроке службы, так и на эксплуатационной готовности. Что касается энергопотребления: дополнительный расход, обусловленный увеличенным размером двигателя, компенсируется использованием двигателей класса энергоэффективности IE2.

Не забыли и о комфорте посетителей HANSA-PARK, ведь во время эксплуатации приводная техникаработаетчрезвычайно тихо. Это стало возможным благодаря малошумному зубчатому зацеплению промышленного редуктора серии X. Частотно-регулируемые преобразователи также рассчитаны на бесшумную эксплуатацию — частота 6 килогерц сводит шум, издаваемый двигателем, к минимуму. Посетители HANSA-PARK этому рады.

Непрерывное техническое сопровождение и обслуживание установки являются частью Life Cycle Services от SEW-EURODRIVE. Здесь мелкие детали часто имеют большое значение. Так, в HANSA-PARK мы уделили особое внимание стандартизированной и систематической компоновке электрошкафов. Техник парка HANSA-PARK в любой момент знает, какая функция находится за какой дверцей. Для него это означает меньшую сложность и сокращение затрат времени при ежедневной проверке безопасности приводов. В то же время компания SEW-EURODRIVE при необходимости оказывает поддержку благодаря оперативной сервисной службе и быстрой доставке запасных частей. Ведь всем известно: если аттракцион простаивает в течение сезона, это приводит к потере доходов и разочарованию посетителей.

Кроме того, наши сервисные специалисты в конце сезонапровелиэндоскопическое обследование редукторов. В рамках многоэтапного процесса сначала на месте были собраны данные и проверена выполнимость проекта. Сюда, например, входит и вопрос о том, подходят ли редукторы для эндоскопического осмотра. Затем был проведен подробный анализ потребностей и разработана концепция. После закрытия парка в ноябре были выполнены все работы. Быстро и без сложностей. Ведь промышленные редукторы типа X, используемые в аттракционе «Клятва КЕРНАНА», продемонстрировали удобство технического обслуживания в смонтированном состоянии. Анализ данных проводился в Брухзале. Там инженеры-разработчики тщательно изучили снимки, полученные в ходе эндоскопического обследования, а также пробы трансмиссионного масла. Результат: «все в порядке», никаких особых отклонений.