Знаете ли вы, что главный подъемный механизм представляет собой приводное устройство? Оно состоит из редуктора, двигателя, муфты, тормоза и кабельного барабана. Оно используется для подъема и опускания контейнеров. При этом перемещаются тяжелые массы и поднимаются на большую высоту. Следовательно, к нему предъявляются высокие требования к безопасности и надежности. Чтобы обеспечить соответствие этим требованиям и одновременно избежать расчета редуктора с запасом, его расчет производится в соответствии с требованиями заказчика.
Ваши требования
- Безопасность и надёжность
- высокие вращающие моменты
- Оптимизация веса
- большое межосевое расстояние для предотвращения столкновения барабана с двигателем
- увеличенный срок службы подшипников и прочность корпуса для восприятия высоких радиальных усилий