Очистка зерна является важной составляющей мукомольной промышленности. Существуют различные виды очистки зерна, которые зависят от характера и степени загрязнения. Все виды очистки зерна необходимы для обеспечения высочайшего качества конечного продукта. Очиститель с ситом — один из наиболее распространённых методов грубой очистки зерна. Для удаления примесей, таких как камни, пыль и грязь, из зерна используется сито с ячейками разного размера. Зерно высыпается на сито и приводится в движение вращающимся механизмом, благодаря чему примеси проваливаются через отверстия в сите и удаляются. Ситовые очистители просты в эксплуатации и экономичны, их часто используют в сочетании с другими методами очистки.
Ваши требования
- бережная очистка зерна
- высочайшие гигиенические требования
- Приводной механизм с подходящей поверхностью и конструкцией
- энергоэффективная технология привода
- оптимально подобранная трансмиссия
- надежная технология преобразователей частоты