Перемешивание — это многогранный этап процесса производства молока. Оно должно осуществляться бережно, равномерно и максимально эффективно. При этом мешалка должна одновременно бережно обращаться с чувствительными компонентами и обеспечивать эффективное перемешивание.
Ваши требования
- Масштабируемые, оптимизированные редукторы
- Приводная механика из нержавеющей стали для максимальных требований к гигиене и простоте очистки
- компактная, простая приводная электроника с гибким управлением — от двоичного интерфейса до подключения к полевой шине
- высокая перегрузочная способность и допустимая внешняя радиальная нагрузка
- Надёжная и долговечная техника