Гибкая мобильная логистика

Наши решения для мобильной логистики

Интеллект на колесах.

Именно в условиях постоянно меняющихся требований к пропускной способности важны гибкие решения. Будь то разные степени использования, грузы самых разных размеров или индивидуальные маршруты транспортировки: логистика должна адаптироваться ко всему этому. Здесь востребованы модульные концепции и мобильные транспортные системы, которые могут интеллектуально помогать человеку или даже действовать полностью автономно.

Основные цели

Высокая гибкость

Чтобы иметь возможность адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям в логистике, разработка переходит от статичных к гибким схемам размещения оборудования.

Быстрая адаптация производственных мощностей

Сегодня логистические компании сталкиваются с постоянно меняющимися требованиями. Поэтому востребованы гибкие системы, которые можно быстро адаптировать.

Высокая эксплуатационная готовность оборудования

Логистика уже сейчас достигает пределов своих производственных мощностей. Современные технологии помогают повысить эксплуатационную готовность оборудования и пропускную способность.

Наши решения

Модель комплекса, отражающая мобильную логистику в виде рисунка.

Транспортировка контейнеров и поддонов


В сфере транспортировки контейнеров и поддонов важное значение имеет гибкое соединение элементов установки, а также возможность адаптации подачи к производственным и обрабатывающим машинам. Кроме того, необходимо обеспечить надежную обработку меняющихся объемов транспортируемого груза.


Ваши требования

  • высокая степень автоматизации
  • достаточная свобода при планировании производства
  • быстрая адаптация оборудования и производственных процессов
  • сокращение времени простоев при приеме и выдаче товара
  • гибкая прокладка маршрутов и процесс движения
  • высокий уровень безопасности персонала

Наше решение

Логистический помощник для транспортировки контейнеров и поддонов Точечная бесконтактная передача энергии MOVITRANS® spot

Транспортировка стеллажей


При транспортировке стеллажей необходимо мобильно и гибко обрабатывать различные грузы и грузовые единицы разных размеров и форм.


Ваши требования

  • экономичное складирование
  • Идентификация грузов для различения различных товаров
  • сокращение транспортных потоков
  • гибкие пункты приемки или передачи грузов
  • Взаимодействие между ручной и автоматизированной транспортировкой

Наше решение

Логистический помощник для транспортировки стеллажей Индуктивная линейная передача энергии MOVITRANS® line

Life Cycle Services

Под термином «Life Cycle Services» компания SEW-EURODRIVE подразумевает сервисные услуги, а также вспомогательные средства и инструменты, сопровождающие весь жизненный цикл вашего оборудования — начиная с первоначальной консультации и заканчивая эксплуатацией и модернизацией ваших машин и установок.

Мы с удовольствием подготовим для вас индивидуальный пакет услуг — в полном соответствии с вашими пожеланиями и с возможностью расширения в любой момент.

Узнайте больше здесь

Обратитесь к нам за консультацией

Наша команда экспертов хорошо знакома с вашей отраслью и вашими требованиями. Благодаря нашей глобальной сети «
» мы всегда готовы оказать вам поддержку на месте.