Управление приводной техникой на очистных сооруж
Очистка коммунальных сточных вод — это сложная сфера деятельности. Помимо твердых веществ, сточные воды содержат множество растворенных веществ и других загрязнений. В процессе очистки сточных вод содержание этих веществ должно быть снижено до уровня, не превышающего установленные законом пределы сброса, или, в идеальном случае, полностью разложено. Только после этого очищенная вода может быть сброшена в приемник. При этом вода проходит различные механические и биологические процессы очистки.
Практически на всех этапах очистки на очистных сооружениях используется приводная техника. Она обеспечивает перекачку или продвижение сточных вод. При этом на насосах или на отдельных технологических этапах применяются редукторы и электродвигатели, изготовленные по индивидуальным требованиям заказчика. Они приводят в движение червяки в подъемной установке на входе или насосы для первичного, обратного или избыточного ила. Также мотор-редуктор приводят в движение решетки в пескоотделителе, а также в бассейнах аэрации и вторичного осветления.
В принципе, приводы используются на каждом участке очистки, где требуется перемещение. Они работают день за днём и подвергаются высоким нагрузкам. Чтобы избежать выхода из строя, приводы, а также вся ваша установка в целом, нуждаются в регулярном техническом обслуживании. Наш справочник даст вам полезные советы по этому поводу.
Кроме того, дополнительные проблемы могут возникать из-за устаревшего оборудования, для которого больше нет запасных частей. Таким образом, с годами накапливается множество моделей разных производителей, которые несовместимы друг с другом. Как всё же поддерживать вашу установку на уровне развития техники, мы также расскажем в нашем руководстве.
Ещё одним важным аспектом для очистных сооружений является энергоэффективность. Здесь также необходимо принять меры. И, конечно же, не стоит забывать об «Индустрии 4.0». Узнайте об огромных преимуществах этого направления и оцените их по достоинству.
Мы заинтересовали вас?
Тогда закажите бесплатно наш справочник «Управление приводной техникой на очистных сооружениях» в формате PDF.
- Хотите быстро получить обзор возможных неисправностей ваших приводов, их причин и того, что можно сделать в таких случаях? Тогда вам подойдет наша инфографика «Действия при сбоях» обязательно должна стать частью ваших рабочих инструментов.
- Хотите узнать, в каких областях и как мы можем оказать поддержку вашему предприятию? Наша инфографика «Очистные сооружения» даст вам общее представление.