*
DriveConfigurator
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Опции
3
Сводка
Поиск
номинальное напряжение;:
1 x 110 ...150 V 50/60Hz
1 x 200 ...240 V 50/60Hz
3 x 200 ...240 V 50/60Hz
3 x 380 ...480 V 50/60Hz
Номинальный ток / тип. мощность двигателя:
Все
2,3 A \ 0,37 kW
4,3 A \ 0,75 kW
5,8 A \ 1,1 kW
Степень защиты IP:
20
66
Исполнение:
Standard version
Встроен. тормозной прерыватель:
без тормозного прерывателя
с тормозным прерывателем
Результаты поиска
Обозначение
Номер
Рекомендуемая мощность двигателя [kW]
Ном.выходной ток [A]
Полная выходная мощность [кВА]
reghg
BestMatch