MOVITRAC® MC07B
DriveConfigurator
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Опции
3
Сводка
Поиск
номинальное напряжение;:
3 x 380 ...500 V 50/60Hz
3 x 230 V 50/60Hz
1 x 230 V 50/60Hz
Номинальный ток / тип. мощность двигателя:
Все
1 A \ 0,25 kW
1,6 A \ 0,37 kW
2 A \ 0,55 kW
2,4 A \ 0,75 kW
3,1 A \ 1,1 kW
4 A \ 1,5 kW
5,5 A \ 2,2 kW
7 A \ 3 kW
9,5 A \ 4 kW
12,5 A \ 5,5 kW
16 A \ 7,5 kW
24 A \ 11 kW
32 A \ 15 kW
46 A \ 22 kW
60 A \ 30 kW
73 A \ 37 kW
89 A \ 45 kW
105 A \ 55 kW
130 A \ 75 kW
Исполнение:
Стандартное исполнение
Специальное исполнение (с IPOS)
сетей с незаземленной нейтралью
сетей с незаземленной нейтралью + Версия прикладного ПО (с IPOS)
Безопасная технология
Безопасная технология + Версия прикладного ПО (с IPOS)
Результаты поиска
Обозначение
Номер
Рекомендуемая мощность двигателя [kW]
Ном.выходной ток [A]
Полная выходная мощность [кВА]
макс. ток ПЧ [A]
reghg
BestMatch