MOVIPRO® SDC
DriveConfigurator
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Опции
3
Сводка
Поиск
Код продукта:
номинальное напряжение;:
3 x 380 ...500 V 50/60Hz
Номинальный ток / тип. мощность двигателя:
Все
5A \ 2,2kW
8,6A \ 4kW
14,4A \ 7,5kW
21,6A \ 11kW
28,8A \ 15kW
41,4A \ 22kW
Инструкция по электрооб.:
CE
UL
Питающая сеть:
Фланец д/контакт.блока
Штекер Harting Han 10B
Сетевая шина:
DeviceNet
PROFINET I/O
EtherNet / IP, Modbus / TCP
PROFIBUS
Подключение интерф.модуля:
2 x AIDA Push-Pull RJ45
2 x M12, D-кодировка
Функциональный уровень:
SDC
Опция безопасности:
нет
PROFIsafe / Slave
Входы/выходы контроллера:
12 x DI + 4 x DIO
Тип датчика:
нет
Резольвер
sin/cos+TTL+HTL+Hiperface
Внешний датчик:
нет
CANopen
SSI+sin/cos+TTL+HTL+Hiperface
Блок управл.тормозом:
BGR 230В
BGR 24В
BGR 400В
BGR 460В
Осев.модуль ввода/вывода:
2 x DI + 1 x AI
4 x DI
Опция д/охлажд.:
без крыльчатки
Результаты поиска
Код продукта
Условное обозначение
Рекомендуемая мощность двигателя [kW]
Номинальный выходной ток [A]
макс. ток ПЧ [A]
Длительный выходной ток [A]
BestMatch