MOVIDRIVE® technology
DriveConfigurator
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Опции
3
Сводка
Поиск
номинальное напряжение;:
3x200..240V 50/60Hz
3x380..500V 50/60Hz
Класс мощности:
Все
2 A \ 0,55 kW
2,5 A \ 0,75 kW
3,2 A \ 1,1 kW
4 A \ 1,5 kW
5,5 A \ 2,2 kW
7 A \ 3 kW
9,5 A \ 4 kW
12,5 A \ 5,5 kW
16 A \ 7,5 kW
24 A \ 11 kW
32 A \ 15 kW
46 A \ 22 kW
62 A \ 30 kW
75 A \ 37 kW
91 A \ 45 kW
113 A \ 55 kW
149 A \ 75 kW
177 A \ 90 kW
220 A \ 110 kW
250 A \ 132 kW
300 A \ 160 kW
380 A \ 200 kW
470 A \ 250 kW
588 A \ 315 kW
Исполнение:
EtherCAT®/CiA402
Стандартное исполнение
Импульсный источник питания 24 В постоянного тока:
не встроен
встроенный
Аппликационный уровень:
0 - Стандартная
1
2
Печатные платы с лаковым покрытием:
Без печатных плат с лаковым покрытием
с печатными платами с лаковым покрытием
Результаты поиска
Условное обозначение
Номинальный выходной ток [A]
Выходной ток МАКС. [A]
Мощность асинхронного двигателя (АД) [kW]
BestMatch