MOVI-PLC® I/O-System C
MOVI-PLC I/O-System C
Поиск
Шин.интерфейс:

Модуль ввода
ODI24C | Дискретные входы | 2x DI 24В ETS:
ODI42C | Дискретные входы | 4x DI 24V 2μs...4мс:
ODI43C | Дискретные входы | 4x DI 24V 2/3-проводные:
ODI81C | Дискретные входы | 8x DI 24В:
OAI42C | Аналоговые входы | 4x AI 16Bit 0(4) ... 20мА:
OAI41C | Аналоговые входы | 4x AI 16Bit -10 … +10В:
OAI44C | Аналоговые входы | 2x AI 16Bit -80 … +80мВ TC:
OAI45C | Аналоговые входы | 4x AI 16Bit 0 … 3000Ом:

Модуль функциональной безопасности
OFI41C | Входы функциональной безопасности | 4x SDI:
OFO41C | Выходы функциональной безопасности | 4x SDO:

Функциональные модули
OSM11C | Аналоговый вход DMS | 16 (24)Bit:
OSM12C | SSI module | Частота энкодера 125kHz … 2Mhz:
OSM13C | Модуль счета | 32Bit (AB), до 400кГц:
OSM14C | Модуль счета | 32Bit (AB), до 2МГц:
OEM12C | Модуль измерения электроэнергии | AI 1x 3Ph, 230/400В, 0 … 1A:
ORS11C | RS422/485 интерфейс | До 115.2kbit/s:

Модуль вывода
ODO21C | Дискретные выходы | 2x DO релейный:
ODO41C | Дискретные выходы | 4x DO 24В 2A:
ODO81C | Дискретные выходы | 8x DO 0.5A:
ODO82C | Дискретные выходы | 8x DO 0.5A NPN:
OAO42C | Аналоговые входыs | 4x AO 12 Bit 0(4) ... 20мA:
OAO41C |Аналоговые входы | 4x AO 16Bit -10 ... +10В:


Дополнительные модули
OPV81C | Распределитель потенциалов | 8xDC 24В клемм:
OPV82C Распределитель потенциалов | 8xDC 0В клемм:
OPV41C | Распределитель потенциалов | 4xDC 24В клемм 4xDC 0В клемм:
OPM11C | Силовой модуль | входное напряжение DC 24В:

Проверка
Число элементов для шинного модуля :
(макс. 64)
Ток шины заднейпанели [mA]:
(макс. 3000)
Число входный байтов:
(макс. 1024)
Число выходный байтов:
(макс. 1024)
Условное обозначение:
MOVI-PLC I/O-System C