Мот.-ред.д/сервоприв.
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Select type designation

Тип редуктора:
Тип двигателя:
Категория эффективности по международной классификации (IE):
Тип интерфейса:
Предустановленный настройки AS-интерфейса:
Аппликационный уровень:
Безопасная передача данных:
Функциональная безопасность:
Датчик:
Питающее напряжение:

3 × AC 380 -5% to AC 500 +10%: TN and TT systems – voltage systems with directly grounded star point

3 x 380-500 -5%/+10% – IT system: IT systems – voltage systems with non-grounded star point

Момент удержания M0 [Nm]
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +100%
 
 
Изменить допуск поиска
Частота вращения выходного вала [1/min] / передаточное число i
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
 / 
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
Результаты поиска