Мот.-ред.д/сервоприв.
DriveConfigurator
Параметры пользователя
Идет загрузка данных.
Выбор продукта
Далее
1
Поиск
2
Варианты исполнения
3
Опции
4
Сводка
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Select type designation
Поиск через выбор типа
Редуктор:
Мотор:
Условное обозначение:
Ваш поиск:
Тип редуктора:
- = без редуктора
R = цилиндр.редуктор
S = червячный редуктор
W = редуктор Spiroplan
F = плоский цилиндрический редуктор
K = коническо-цилиндр. редуктор
BS.F = конический редуктор для сервопривода
PSF = планетарный редуктор для сервопривода (сплошной вал)
PSBF = планетарный редуктор для сервопривода (вал с фланцевым блоком)
PSC = планетарный редуктор „Low Invest“ для сервопривода (сплошной вал)
PxG = планетарный серво редуктор
PxG® CM3G = precision planetary gearmotor
Тип двигателя:
DR.. - трехфазный двигатель
DRL/DR2L - асинхронный серводвигатель
CT или CV - асинхронные серводвигатели
DR..J LSPM-двигатель
CM3P – synchronous servomotor, 3rd generation (High Dynamics)
CM3C - синхронный серводвигатель 3-го поколения (средняя инерция)
DT или DV - трехфазный двигатель
DRK - Однофазный двигатель
CMP - Синхронный серводвигатель (Высокая динамика)
CMPZ - Синхронный серводвигатель (cредний моментом инерции)
DAS .. асептический двигатель
CM или DS - синхронные серводвигатели
номинальный момент двигателя [Nm]
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +100%
Изменить допуск поиска
Частота вращения двигателя [1/min]:
Частота вращения выходного вала [1/min] / передаточное число i
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +50%
Изменить допуск поиска
/
±
Ваш поиск:
Нет поиска
Допуски поиска:
-20% / +50%
Изменить допуск поиска
Вентилятор принудительного охлаждения:
Напряжение:
400 V AC
Adapter between gear unit and motor:
Без
Результаты поиска
Обозначение
MO [Nm]
nN [1/min]
Mamax [Nm]
MaDyn [Nm]
fB1
Sys.Spg [V]
i
na [1/min]
madyn
sudrza
BestMatch
PLCM