MOVIMOT®
Поиск
Искомое условное обозначение:
Нет поиска
Select type designation

Тип редуктора:
Тип двигателя:
Страна эксплуатации:
мощность двигателя P2 [kW]
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
Частота вращения выходного вала na2 [1/min] / передаточное число i:
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
 / 
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +50%
 
 
Изменить допуск поиска
Эксплуатационный коэффициент fB2:
±
Ваш поиск: Нет поиска
Допуски поиска: -20% / +200%
 
 
Изменить допуск поиска

Эксплуатационный коэффициент для каждого мотор-редуктора указан в каталоге SEW. Эксплуатационный коэффициент представляет собой отношение номинальной мощности редуктора к номинальной мощности двигателя. Стандартов для определения эксплуатационных коэффициентов не существует. По этой причине информация об эксплуатационных коэффициентах зависит от производителя и не может сравниваться.


Пример:

R47DRN90L4 / i=23,28 / Ma [Nm] = 225 / fB 1,3
R47 - Mamax [Nm] = 300
Mamax / Ma = fB
300 Nm / 225 Nm = 1,33 (~1,3)


Более подробную информацию вы можете найти в каталоге:

Диапазон рег.:
Число полюсов:
Категория эффективности по международной классификации (IE):
Повышенный кратковременный момент:
с AS-interface:
Результаты поиска